Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
1014
Ausgabedatum: 2011-10-07
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Bestellbezeichnung
OMH-05
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
Mechanische Daten
Material
Stahlblech, verzinkt
Aluminium
Masse
ca. 50 g
Passende Serien
Serie
RL23
RL28
RL29
RL30
RL32
Safety Serie
SLA28
SL29, SLA29
Reflektor Serie
Reflektor H75
Bestellbezeichnung
OMH-06
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
Mechanische Daten
Material
Stahlblech, verzinkt
Aluminium
Masse
ca. 50 g
Befestigung
Befestigungsmaterial inklusive
Passende Serien
Serie
MLV12
Safety Serie
SL12, SLA12
Bestellbezeichnung
OMH-07
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
Mechanische Daten
Material
Stahlblech, verzinkt
Aluminium
Masse
ca. 120 g
Passende Serien
Serie
RL23
RL28
RL29
RL30
RL32
Safety Serie
SLA28
SL29, SLA29
Reflektor Serie
Reflektor C110-2
Reflektor VR10
Bestellbezeichnung
OMH-21
Haltewinkel
Mechanische Daten
Material
Stahl, pulverbeschichtet
Masse
ca. 175 g
Befestigung
Befestigungsmaterial inklusive
Passende Serien
Serie
RL23
RL28
RL29
Safety Serie
SLA20
SLA28
SL29, SLA29