Seite 1016 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
1016
Ausgabedatum: 2011-10-07
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Bestellbezeichnung
OMH-ML5
Haltewinkel für Sensoren der Serie ML5
Mechanische Daten
Material
Edelstahl
Masse
ca. 10 g
Passende Serien
Serie
ML5
Bestellbezeichnung
OMH-ML5
Haltewinkel für Sensoren der Serie ML5
Mechanische Daten
Material
Edelstahl
Masse
ca. 10 g
Befestigung
Befestigungsmaterial inklusive
Passende Serien
Serie
ML5
Bestellbezeichnung
OMH-ML6
Haltewinkel
Mechanische Daten
Material
Stahl, vernickelt
Masse
ca. 10 g
Passende Serien
Serie
ML6
ML4.1
ML4.2
Bestellbezeichnung
OMH-ML6-U
Haltewinkel
Mechanische Daten
Material
Stahl, vernickelt
Passende Serien
Serie
ML6
ML4.1
ML4.2

Entwickelt mit FlippingBook Publisher