Zubehör,
Montage-Zubehör
10
.3
1020
Ausgabedatum: 2011-10-07
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Bestellbezeichnung
OMH-RL36
Haltewinkel
Mechanische Daten
Material
Stahlblech, verzinkt
Masse
ca. 95 g
Befestigung
Befestigungsmaterial inklusive
Passende Serien
Serie
RL36
EDM3,5
EDM5
EDM20
Bestellbezeichnung
OMH-RL39
Haltewinkel für Sensoren der Serie RL39
Mechanische Daten
Material
Stahlblech, verzinkt
Masse
ca. 85 g
Befestigung
Befestigungsmaterial inklusive
Passende Serien
Serie
RL39
Bestellbezeichnung
OMH-RLK29
Haltewinkel
Mechanische Daten
Material
Edelstahl
Masse
ca. 85 g
Passende Serien
Serie
RLK28
RLK29
Bestellbezeichnung
OMH-RLK29-HW
Haltewinkel für rückseitige Wandmontage
Mechanische Daten
Material
Edelstahl
Masse
ca. 150 g
Abmessungen
136 mm x 52 mm x 3 mm
Passende Serien
Serie
RL23
RL28
RL29
RL32
Reflektor Serie
C110-2