Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 11.10.2011
10
Produktbezeichnung . . . . . . . . . . . . . .Seite Produktbezeichnung . . . . . . . . . . . . . . Seite Produktbezeichnung . . . . . . . . . . . . . . Sei
V18-G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980
V18-W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980
V19-... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928 ff
V19S-... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930 ff
V1-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000
V1-BOX LABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000
V1-E/E2-LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1001
V1-G-Q2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .968
V1-G-Q3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .968
V1S-... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931 ff
V1S-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000
V1SD-G-..M-PUR-ABG-V1SD-G . . . . . 998
V1SD-G-..M-PUR-ABG-V45-G . . . . . . .998
V1SD-G-..M-PUR-ABG-V45X G . . . . . . 998
V1SD-G-ABG-PG9 . . . . . . . . . . . . . . . .998
V1SD-W-ABG-PG9 . . . . . . . . . . . . . . . .998
V1S-G-Q2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .968
V1S-G-Q3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .968
V1S-TEE-V.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .994
V3-... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946 ff
V3-...-...M-PUR-T-V1-G . . . . . . . . . . . . .995
V31-... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946 ff
V31S-... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947 ff
V3-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000
V3-BOX LABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000
V3S-... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947 ff
V3S-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1000
V45-G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998
V45-G-..M-V45-G . . . . . . . . . . . . . . . . . . 998
V45-GP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .998
V93-... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 ff
V94-... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 ff
V95-... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 ff
VAA-2E1A-F85A-S-V1 . . . . . . . . . . . . . 823
VAA-2E1A-G10-SAJ/EA2J-1M . . . . . . .822
VAA-2E1A-G10-SAJ/EA2J-2X1M . . . .822
VAA-2E1A-IER1-S-1M-V1 . . . . . . . . . .816
VAA-2E1A-PM-S . . . . . . . . . . . . . . . . . .823
VAA-2E2A-G12-SAJ/EA2L . . . . . . . . . . 822
VAA-2E2A-IM1-J-S-V1 . . . . . . . . . . . . . 817
VAA-2E2A-KE1-S/E2 . . . . . . . . . . . . . .820
VAA-2E3A-LIM1-PL-J-S-V1 . . . . . . . . . 817
VAA-2E3A-LIM1-PL-L-S-V1 . . . . . . . . . 817
VAA-2E3A-LIM1-PU-J-S-V1 . . . . . . . . .817
VAA-2E3A-LIM1-PU-L-S-V1 . . . . . . . . .817
VAA-2EA-G1-ZE/P-S . . . . . . . . . . . . . . .829
VAA-2EA-G1-ZE/P-V2A . . . . . . . . . . . .829
VAA-2E-F85A-S-V1 . . . . . . . . . . . . . . . . 823
VAA-2E-G4-SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821
VAA-2E-IER2-S-0,15M-V1 . . . . . . . . . .816
VAA-2E-IER2-S-1M-V1 . . . . . . . . . . . . .816
VAA-2E-IM1-J-S-V1 . . . . . . . . . . . . . . . 817
VAA-2E-KE1-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820
VAA-2E-PM-S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .823
VAA-3E-HH30-J-S-V1 . . . . . . . . . . . . . . 817
VAA-4A-70MM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836
VAA-4A-G12-EA2L . . . . . . . . . . . . . . . .835
VAA-4E2A-G1-ZE/PEXT-S . . . . . . . . . . 829
VAA-4E2A-G1-ZE/P-S . . . . . . . . . . . . . 829
VAA-4E2A-G5-N/V2-Ex . . . . . . . . . . . . .827
VAA-4E4A-CB1-Z/E2 . . . . . . . . . . . . . .828
VAA-4E4A-CB2-Z/E2 . . . . . . . . . . . . . .828
VAA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-F . . . . . . . .833
VAA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-V1 . . . . . . .833
VAA-4E4A-G12-ZAJ/EA2L . . . . . . . . . . 835
VAA-4E4A-G12-ZAL/EA2L . . . . . . . . . . 835
VAA-4E4A-G16-ZEJ/E2L . . . . . . . . . . . 827
VAA-4E4A-G4-ZE/E2 . . . . . . . . . . . . . .830
VAA-4E4A-KE1-Z/E2 . . . . . . . . . . . . . . .826
VAA-4E4A-KE1-Z/E2-TL . . . . . . . . . . . . 825
VAA-4E4A-KE1-Z/E2-TL . . . . . . . . . . . . 826
VAA-4E4A-KE2-DK . . . . . . . . . . . . . . . .813
VAA-4E4A-KE-ZE/R . . . . . . . . . . . . . . .825
VAA-4E4A-KE-ZEJQ/E2L . . . . . . . . . . .825
VAA-4E-G4-ZE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .830
VAA-4E-IEI1-CONTROL-J-S . . . . . . . .816
VAA-LT3-F86-V1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .840
VAG-CCL-G4F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .808
VAG-PB-G4F-R4 . . . . . . . . . . . . . . . . . .809
VAN-115/230AC-K16 . . . . . . . . . . . . . .812
VAN-115/230AC-K17 . . . . . . . . . . . . . .812
VAN-115/230AC-K19 . . . . . . . . . . . . . .812
VAN-115/230AC-K21-EFD . . . . . . . . . .812
VAN-115/230AC-K22-EFD . . . . . . . . . .812
VAN-115/230AC-K24 . . . . . . . . . . . . . .812
VAN-115/230AC-K26 . . . . . . . . . . . . . .812
VAN-115/230AC-K27 . . . . . . . . . . . . . .812
VAN-230/500AC-K24 . . . . . . . . . . . . . .812
VAN-24DC-K28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .812
VAN-500AC-K18 . . . . . . . . . . . . . . . . . .812
VAN-G4-PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .811
VAN-G4-PE-4A . . . . . . . . . . . . . . . . . . .811
VAN-KE2-2PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .811
VAR-G4F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .813
VAR-KE3-TERM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .813
VAS/M-2A8L-KE4-8SE-C1 . . . . . . . . . .820
VAS-1A1L-K12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .814
VAS-1A1L-K12-S1 . . . . . . . . . . . . . . . . .814
VAS-1A-K12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .814
VAS-1A-K12-S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .814
VAS-1A-K12-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .814
VAS-1A-K12-U-S1 . . . . . . . . . . . . . . . . .814
VAS-2A1L-K12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .814
VAS-2A1L-K12-S1 . . . . . . . . . . . . . . . . .814
VAS-2A8L-KE4-8SE . . . . . . . . . . . . . . .820
VAS-2A-K12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .814
VAS-2A-K12-S1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .814
VAS-2A-K12-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .814
VAS-2A-K12-U-S1 . . . . . . . . . . . . . . . . .814
VAS-4A16L-K31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .815
VAZ-2FK-CL2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .848
VAZ-2FK-G10-BRIDGE . . . . . . . . . . . . .842
VAZ-2T1-FK-G10-1M-PUR-V1-G . . . . .843
VAZ-2T1-FK-G10-1M-PUR-V1-W . . . .843
VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G . . . . .843
VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR-V1-W . . . .843
VAZ-2T1-FK-G10-5M-PUR-V1-G . . . . .843
VAZ-2T1-FK-G10-5M-PUR-V1-W . . . .843
VAZ-2T1-FK-G10-CLAMP1 . . . . . . . . .842
VAZ-2T1-FK-G10-V1 . . . . . . . . . . . . . . .842
VAZ-2T2-FK-G10-V1 . . . . . . . . . . . . . . .842
VAZ-2T8-G11-F . . . . . . . . . . . . . . . . . . .845
VAZ-2T8-G11-V1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .845
VAZ-ANALYZER . . . . . . . . . . . . . . . . . .813
VAZ-ANALYZER . . . . . . . . . . . . . . . . . .847
VAZ-BUZZER/LT-RD . . . . . . . . . . . . . . .840
VAZ-CLAMP-70MM . . . . . . . . . . . . . . . .838
VAZ-CLAMP-70MM-90° . . . . . . . . . . . .838
VAZ-DK-G1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .848
VAZ-DN-SIM-USB . . . . . . . . . . . . . . . . .808
VAZ-FK-FRNC-YE 1000M . . . . . . . . . .846
VAZ-FK-R-BK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .846
VAZ-FK-R-BK 1000M . . . . . . . . . . . . . .846
VAZ-FK-R-YE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .846
VAZ-FK-R-YE 1000M . . . . . . . . . . . . . .846
VAZ-FK-S-BK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .846
VAZ-FK-S-BK-2,5MM . . . . . . . . . . . . . .846
VAZ-FK-S-BK-SEAL . . . . . . . . . . . . . . .846
VAZ-FK-S-YE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .846
VAZ-FLASH-70MM-RD . . . . . . . . . . . . .837
VAZ-FLASH-70MM-YE . . . . . . . . . . . . .837
VAZ-G10-TERM . . . . . . . . . . . . . . . . . . .813
VAZ-HORN-70MM-0..100DBA-8TONE 8
VAZ-HORN-70MM-105DBA . . . . . . . . 8
VAZ-HORN-70MM-85DBA . . . . . . . . . 8
VAZ-IEI1-READER1-S-V3 . . . . . . . . . . 8
VAZ-IEI1-TAG1-S . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-IER1-ACTUATOR1-S . . . . . . . . . 8
VAZ-IER2-ACTUATOR2-S . . . . . . . . . 8
VAZ-IM1-90°-BOLT-S . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-IM1-BASE-BOLT-S . . . . . . . . . . . 8
VAZ-IM1-BASE-S . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-IM1-BOLT-S . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-IM1-LR-RADIUS-BOLT-S . . . . . . 8
VAZ-IM1-TD-RADIUS-BOLT-S . . . . . . 8
VAZ-LAMP-70MM-BU . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-LAMP-70MM-CL . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-LAMP-70MM-GN . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-LAMP-70MM-RD . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-LAMP-70MM-YE . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-LED-70MM-BU . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-LED-70MM-CL . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-LED-70MM-GN . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-LED-70MM-RD . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-LED-70MM-YE . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-LT2-BK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-LT2-BU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-LT2-CL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-LT2-GN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-LT2-RD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-LT2-REMOVER . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-LT2-YE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-MH 100-70MM . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-MH 90°-70MM . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-MH-1/2"Conduit-70MM . . . . . . . . 8
VAZ-PB-DB9-W . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
VAZ-PB-SIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-PG11-FKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-PK-1,5M-V1-G . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-PK-FK-0,2M-V1-W . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-RK-PUR 2x1,5-YE 100M . . . . . . . 8
VAZ-SIMON-R2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-SIMON-RJ45 . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-SW-ACT32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-SW-SIMON . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-SW-SIMON+ . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-T1-FK-G10-0,3M-PUR-V1-G . . . 8
VAZ-T1-FK-G10-1M-PUR-V1-G . . . . . 8
VAZ-T1-FK-G10-1M-PUR-V1-W . . . . . 8
VAZ-T1-FK-G10-2M-PUR-V1-G . . . . . 8
VAZ-T1-FK-G10-2M-PUR-V1-W . . . . . 8
VAZ-T1-FK-G10-5M-PUR-V1-G . . . . . 8
VAZ-T1-FK-G10-5M-PUR-V1-W . . . . . 8
VAZ-T1-FK-G10-CLAMP1 . . . . . . . . . . 8
VAZ-T1-FK-G10-V1 . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-T1-FK-M20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-T1-FK-PG11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-T1-FK-PG9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-T1-FK-W-PG7 . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-TUBE400-70MM . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-TUBE-BASE-70MM . . . . . . . . . . . 8
VAZ-TUNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-V1-B3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-V1S-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VAZ-V3-B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VBA-1E2A-BUZZER/LT-RD . . . . . . . . 8
VBA-1E3A-M18-ZE/E2-V1 . . . . . . . . . 8
VBA-2A-G11-I-F . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VBA-2A-G11-I-V1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VBA-2A-G4-I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VBA-2A-G4-U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VBA-2A-KE2-I/U . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VBA-2E1A-G10-ZAL/E2L-1M-2V1-W . 8