160
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
1,5 mm
Einbau
bündig
Schaltelementfunktion PNP
Schließer
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
15 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 1000 Hz
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, rot
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PA
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NJ1,5-F2-E2
NJ1,5-F2-E2-V1
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
●
Kabel PUR , 2 m
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
Abmessungen
Länge L [mm]
31
Breite W [mm]
12
Höhe H [mm]
25
Anschlussbereich l
c
[mm]
9
15
AS 08/15
Anschlagschraube
AS 08/40
Anschlagschraube
AS 10/50
Anschlagschraube
AS 12/80
Anschlagschraube
AS 12/60
Anschlagschraube
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
1,5 mm mit Schaltstößel
3-Draht DC
L
H
W
l c
F
L
B
A
L1 =
L2 =
LED
unbetätig
betätig
Typ
A B L L1 L2 Belastung
Bestellbez.
F max.
AS 08/15 M 8 x 1 6 15 3,5 2 2 000 N
AS 08/40 M 8 x 1 6 40 3,5 2 2 000 N
AS 10/50 M 10 x 1 7 50 2,5 1 9 500 N
AS 12/60 M 12 x 1 9 60 2 0,5 20 500 N
AS 12/80 M 12 x 1 9 80 2 0,5 20 500 N
Gewindestift zum
Feststellen der
Anschlagschraube
Näherungsschalter
Der induktive Näherungsschalter mit steckbaren
Quittierelementen eignet sich für jeden
Anwendungszweck, bei dem man mit wenig
Aufwand eine einstellbare mechanische Weg-
oder Hubbegrenzung mit elektronischer
Quittierung einbauen will.
Robust gebaute Anschlagschrauben mit
Feingewinde dienen als feineinstellbarer
Endanschlag.
Die Schaltstellung des Quittierelementes wird
durch die eingebaute Leuchtdiode am
Näherungsschalter angezeigt.
Anschlagschrauben (Quittierelemente)
Zubehör:
Anschlagschraube gehärtet
Schaltstößel
1
3
4
2
1
L+
L-
4
3
BN
L+
L-
BK
BU
NJ1,5-F2-E2-V1
NJ1,5-F2-E2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)