Seite 166 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

166
Ausgabedatum: 10.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
W
L
l c
Gemeinsame Daten
Einbau
bündig
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Bestellbezeichnung
NBB5-F33-E0
NBB5-F33-E2
NBB5-F33-A0
NBB5-F33-A2
NBB8-F33-E0
NBB8-F33-E1
NBB8-F33-E2
NBB8-F33-E3
Schaltabstand
5 mm
● ● ● ●
8 mm
● ● ● ●
Schaltelementfunktion NPN Antivalent
NPN Öffner
NPN Schließer
PNP
Antivalent
PNP
Öffner
PNP
Schließer
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
● ● ● ●
10 ... 60 V DC
● ● ● ●
Leerlaufstrom
10 mA
● ● ● ●
15 mA
● ●
20 mA
● ●
Schaltfrequenz
0 ... 350 Hz
● ● ● ●
0 ... 500 Hz
● ● ● ●
Schaltzustandsanzeige LED gelb
● ● ● ●
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
● ● ● ●
-35 ... 70 °C (-31 ... 158 °F)
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ● ●
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
50
Breite W [mm]
25
Höhe H [mm]
10
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
5 mm bündig
8 mm bündig
3-Draht DC und 4-Draht DC
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
NBB8-F33-E1
NBB8-F33-E3
NBB5-F33-E0
NBB8-F33-E0
NBB5-F33-E2
NBB8-F33-E2
BN
L+
L-
BK
WH
BU
BN
L+
L-
BK
WH
BU
NBB5-F33-A0
NBB5-F33-A2

Entwickelt mit FlippingBook Publisher