Seite 168 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

168
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
W
L
l c
Bestellbezeichnung
NCN15-M1K-Z2
Schaltabstand
15 mm
Einbau
nicht bündig
Schaltelementfunktion
DC
Schließer/Öffner
Betriebsspannung
5 ... 60 V DC
Verpolschutz
verpoltolerant
Schaltfrequenz
0 ... 150 Hz
Betriebsstrom
2 ... 200 mA
kleinster Betriebsstrom
2 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige
LED, gelb
Vorausfallanzeige
LED, rot
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
Schraubklemmen
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification (CCC)
Abmessungen
Länge L [mm]
91
Breite W [mm]
30
Höhe H [mm]
30
Anschlussbereich l
c
[mm]
0 ( M16 X 1.5 )
MH 04-3742A
Montagehilfe für VariKont und -M1K- Sensoren
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
15 mm nicht bündig
2-Draht DC
1
L+
3
2 4
L-
NCN15-M1K-Z2
S

Entwickelt mit FlippingBook Publisher