Seite 170 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

170
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
W
L
l c
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
15 mm
Einbau
nicht bündig
Betriebsspannung
20 ... 253 V AC
Schaltfrequenz
0 ... 20 Hz
Betriebsstrom
5 ... 400 mA
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
Schraubklemmen
Bestellbezeichnung
NBN15-M1K-WS
NBN15-M1K-WO
Schaltelementfunktion AC
Öffner
AC
Schließer
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
Abmessungen
Länge L [mm]
91
Breite W [mm]
30
Höhe H [mm]
30
Anschlussbereich l
c
[mm]
0 ( M16 X 1.5 )
MH 04-3742A
Montagehilfe für VariKont und -M1K- Sensoren
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
15 mm nicht bündig
2-Draht AC
1
L
N
2
3
L
N
4
NBN15-M1K-WO
NBN15-M1K-WS

Entwickelt mit FlippingBook Publisher