Seite 178 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

178
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Wh
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
40 mm
Einbau
nicht bündig
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
20 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 150 Hz
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Gehäusematerial
PA/Metall mit Epoxy-Pulverbeschichtung
Schutzart
IP68 / IP69k
Anschlussart
Schraubklemmen
Bestellbezeichnung
NBN40-U1-E0
NBN40-U1-E2
NBN40-U2-E0
NBN40-U2-E2
NBN40-U4-E0
NBN40-U4-E2
N
BN40-U10-E2
Schaltelementfunktion NPN Schließer
PNP
Schließer
● ●
Gehäuseunterteil
Kunststoff
● ● ● ●
Metall
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
118
Breite W [mm]
40
Kopfbreite W
h
[mm]
40
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
(M20 x 1,5)
0
(1/2" NPT)
20
V1-M20-80
Einbauadapter, M12/M20; Kunststoffausführung
MH 04-2681F
Montagehilfe für VariKont, +U1+ und +U9* Sensoren
MHW 01
Modularer Haltewinkel
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
40 mm nicht bündig
3-Draht DC
4 Anzeige LEDs für 360° Sicht-
barkeit
Mit Kabelverschraubung für Ka-
beldurchmesser von 7 bis 10,5
mm (erweiterbar mit anderer
Dichtung)
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
NBN40-U4-E0-V1
Technische Daten wie NBN40-U4-E0 jedoch
Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
NBN40-U4-E2-V1
Technische Daten wie NBN40-U4-E2 jedoch
Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
BN
L+
L-
BK
BU
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
3
NBN40-U1-E0
NBN40-U2-E0
NBN40-U4-E0
NBN40-U4-E2-V1
NBN40-U1-E2
NBN40-U4-E2
NBN40-U10-E2
NBN40-U4-E0-V1
NBN40-U2-E2
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)

Entwickelt mit FlippingBook Publisher