Seite 188 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

188
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
W
H
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
3,8 ... 30 V DC
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 3 Hz
Betriebsstrom
2 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PA
Schutzart
IP69K
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
Bestellbezeichnung
NBB20-L2-Z4-C-V1
NBB20-L2-Z5-C-V1
NBN40-L2-Z4-C-V1
NBN40-L2-Z5-C-V1
Schaltabstand
20 mm
● ●
40 mm
● ●
Einbau
bündig
● ●
nicht bündig
● ●
Schaltelementfunktion Öffner
Schließer
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
67l
Breite W [mm]
40
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
MH 02-L
Montagehilfe
MHW 01
Modularer Haltewinkel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
20 mm bündig
40 mm nicht bündig
2-Draht DC
Schweißfest
Schnellmontageverschluss
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
1
L+
L-
4
1
L+
L-
2
NBB20-L2-Z4-C-V1
NBN40-L2-Z4-C-V1
NBB20-L2-Z5-C-V1
NBN40-L2-Z5-C-V1

Entwickelt mit FlippingBook Publisher