Seite 198 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

198
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
H
W
L
l c
Bestellbezeichnung
NBB3-V3-Z4-3G-3D
Schaltabstand
3 mm
Einbau
bündig
Schaltelementfunktion
DC
Schließer
Betriebsspannung
5 ... 60 V DC
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 2000 Hz
Betriebsstrom
4 ... 100 mA
Schaltzustandsanzeige
LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
Kabel PVC , 130 mm
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
3G; 3D
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung ver-
sehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
27,8
Breite W [mm]
16
Höhe H [mm]
10
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
3 mm bündig
2-Draht DC
ATEX-Zulassung für Zone 2 und
Zone 22
BN
L+
L-
BU
NBB3-V3-Z4-3G-3D

Entwickelt mit FlippingBook Publisher