202
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Betriebsspannung
10 ... 60 V DC
Leerlaufstrom
20 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 80 Hz
Betriebsstrom
0 ... 200 mA
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Gehäuseunterteil
PBT
Bestellbezeichnung
NCB40-FP-A2-P1-3G-3D
NCB50-FP-A2-P1-3G-3D
NCN50-FP-A2-P1-3G-3D
NCB50-FP-E2-P1-V1-3G-3D
Schaltabstand
40 mm
●
50 mm
● ● ●
Einbau
bündig
● ●
●
nicht bündig
●
Schaltelementfunktion PNP
Schließer
●
PNP
Antivalent
● ● ●
Schutzart
IP67
● ● ●
IP68
●
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
●
Schraubklemmen
● ● ●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kategorie
3G; 3D
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
● ● ● ●
Abmessungen
Länge L [mm]
80
84
80
84
Breite W [mm]
80
84
80
84
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm] M20 x 1,5
11
9
11
25
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
40 mm bündig
50 mm bündig
50 mm nicht bündig
3-Draht DC und 4-Draht DC
ATEX-Zulassung für Zone 2 und
Zone 22
1
L+
L-
4
3
1
L+
L-
4
2
3
NCB50-FP-E2-P1-V1-3G-3D
NCB40-FP-A2-P1-3G-3D
NCB50-FP-A2-P1-3G-3D
NCN50-FP-A2-P1-3G-3D
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
S