212
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
quaderförmig
1
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Wh
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Schaltelementfunktion Schließer/Öffner programmierbar
Slave-Typ
A/B-Slave
AS-Interface-Spezifikation V3.0
Erforderliche Master-Spe-
zifikation
V2.1
Betriebsspannung
26,5 ... 31,9 V über AS-i Bussystem
Leerlaufstrom
25 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 150 Hz
Betriebsspannungsan-
zeige
LED, grün
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Fehlerzustandsanzeige LED, rot
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PA/Metall mit Epoxy-Pulverbeschichtung
Gehäuseunterteil
Kunststoff
Schutzart
IP67 / IP69K
Anschlussart
Schraubklemmen
Bestellbezeichnung
NBB20-U1-B3B
NBN
40-U1-B3B
Schaltabstand
20 mm
●
40 mm
●
Einbau
bündig
●
nicht bündig
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
●
●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
118
Breite W [mm]
40
Höhe H [mm]
40
Anschlussbereich l
c
[mm]
0 ( M20 x 1,5 )
V1-M20-80
Einbauadapter, M12/M20; Kunststoffausführung
MHW 01
Modularer Haltewinkel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
20 mm bündig
40 mm nicht bündig
A/B-Slave mit erweiterter
Adressiermöglichkeit für bis zu
62 Slaves
Sensorkopf umsetzbar
Schließer/Öffner programmier-
bar
Oszillatorüberwachung
Ein-/Ausschaltverzögerung (ab-
schaltbar)
3
(+)
(-)
4
NBB20-U1-B3B
NBN40-U1-B3B