Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 07.10.2011
229
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Elektrischer Anschluss
L
l c
H
W
R
Gemeinsame Daten
Schaltabstand
3 mm
Schaltelementfunktion Dual Schließer
Einbau
bündig aufbaubar
Betriebsspannung
6 ... 60 V DC
Verpolschutz
verpoltolerant
Schaltfrequenz
0 ... 500 Hz
Betriebsstrom
4 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
nein
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
NBN3-F25-Z8-0,14
NBN3-F25-Z8-5M
NBN3-F25-Z8-V1
NBN3-F25F-Z8-V1
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig
● ●
Kabel PVC , 180 mm
●
Kabel PVC , 5 m
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
●
Länge L [mm]
52
61
62
Breite W [mm]
52
Höhe H [mm]
20
Radius R [mm]
20,8
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
12
18
BT32
Betätiger für Baureihe F25
BT32XS
Betätiger für Baureihe F25
BT32XAS
Betätiger für Baureihe F25
BT33
Betätiger für Baureihe F25
BT34
Betätiger für Baureihe F25
V1-G
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W
Kabeldose, M12, 4-polig, konfektionierbar
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 10
Zubehör
Zum Einbau ins Gehäuse
2 x 2-Draht DC
Erfüllt EG-Maschinenrichtlinie
1
L+
L-
4
2
3
L+
L-
I
II
II
I
BN
L+
L-
BK
WH
BU
L+
L-
I
II
II
I
NBN3-F25-Z8-V1
NBN3-F25F-Z8-V1
NBN3-F25-Z8-5M
NBN3-F25-Z8-0,14
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
S