Seite 246 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

246
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Induktive Sensoren,
Doppelsensoren für Spannsysteme
1
.1.6
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
W
H
Bestellbezeichnung
NBN3-FXA-3E2-2V1
Schaltabstand
3 mm
Einbau
nicht bündig
Schaltelementfunktion
PNP
Schließer
Betriebsspannung
12 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
35 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Schaltfrequenz
0 ... 100 Hz
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Schaltzustandsanzeige
1 LED gelb je Schaltpunkt
Umgebungstemperatur
0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Gehäusematerial
PA 6
Schutzart
IP65
Anschlussart
Gerätestecker M12 x 1 , 4-polig ,
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung ver-
sehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
118
Breite W [mm]
60
Höhe H [mm]
25
V1-G-OR2M-POC
Kabeldose, M12, 4-polig, TPE-Kabel schweißperlenbeständig
V1-G-2M-PUR H/S
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel strahlenvernetzt
V1-W-2M-PUR H/S
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel strahlenvernetzt
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Systembeschreibung
Das Abfrageset für Schweißzangen ist optimiert
für hochgenaue, kontinuierliche Positionserfas-
sung.
Dank integrierter Temperaturkompensation ist
das Abfrageset auch für raue Umgebungen und
kritische Positionieraufgaben bestens geeignet.
Das Abfrageset bietet die Möglichkeit, 3 Schalt-
punkte einfach auf Tastendruck direkt am Sen-
sor unabhängig voneinandereinzulernen und
diese durch 3 Schaltausgänge darzustellen. Die
Ausgangszustände der Schaltausgänge wer-
den dabei durch 3 LEDs angezeigt.
Schweißfest
3 Einlernbare Schaltpositionen
Komplett halogen- und silikon-
frei
I
II
III
1
4
3
+
V1a
-
1
2
4
3
+
V1b
-
NBN3-FXA-3E2-2V1
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)

Entwickelt mit FlippingBook Publisher