Seite 264 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

264
Ausgabedatum: 07.10.2011
Näherungsschalter,
Kapazitive Sensoren,
quaderförmig
1
.2.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
L
l c
W
H
Gemeinsame Daten
Einbau
nicht bündig
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
15 mA
Verpolschutz
verpolgeschützt
Betriebsstrom
0 ... 100 mA
Kurzschlussschutz
taktend
Schaltzustandsanzeige LED, gelb
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Gehäusematerial
PBT
Schutzart
IP67
Anschlussart
Kabel PVC , 2 m
Bestellbezeichnung
CBN2-F46-E0
CBN2-F46-E1
CBN2-F46-E2
CBN2-F46-E3
CBN5-F46-E0
CBN5-F46-E1
CBN5-F46-E2
CBN5-F46-E3
CBN10-F46-E0
CBN10-F46-E2
CBN10-F46-E3
Schaltabstand
2 mm
● ● ● ●
5 mm
● ● ● ●
10 mm
● ● ●
Schaltelementfunktion NPN Öffner
NPN Schließer
PNP
Öffner
● ●
PNP
Schließer
● ●
Schaltfrequenz
0 ... 10 Hz
● ● ● ● ● ● ● ●
0 ... 5 Hz
● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CSA-Zulassung
cCSAus Listed, General Purpose
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
22
Breite W [mm]
50
Höhe H [mm]
5
Anschlussbereich l
c
[mm]
3
2 mm nicht bündig
5 mm nicht bündig
10 mm nicht bündig
3-Draht DC
Flache Bauform
Montageschlitze für Kabelbin-
der
Befestigungsbohrungen zum
Anschrauben
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
BN
L+
L-
BK
BU
CBN2-F46-E1
CBN5-F46-E1
CBN2-F46-E3
CBN5-F46-E3
CBN10-F46-E3
CBN2-F46-E0
CBN5-F46-E0
CBN10-F46-E0
CBN2-F46-E2
CBN5-F46-E2
CBN10-F46-E2

Entwickelt mit FlippingBook Publisher