315
Optoelektronisch
e Sensoren
2
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Der 100%-Problemlöser mit einem 60 mm breiten Detektionsfeld für die
sichere Erkennung von Objekten, deren Vorderkanten unterschiedlich
ausfallen können, z.B. verschiedenartige Paletten, Säcke, verpackte Ge-
genstände oder andere Objekte ohne eindeutig defnierte Form.
Eigenschaften:
•
Flächen-Lichtschranke mit 6 Strahlen im Standard-
Lichtschrankengehäuse
•
Ersetzt anschluss-kompatibel 1-strahlige Lichtschranken
•
Spiegel- und Folienfest, Rüttel- und Vibrationsfest
•
Bildet mit 6 Lichtstrahlen eine 60 mm breite Detektions-
Flächeüber die komplette Reichweite, ohne Blindbereich
•
Konstante Objekterkennung ab 12 mm innerhalb des
gesamten Erfassungsbereiches
•
Zuverlässige Erkennung der Objektvorderkante unabhängig
von Objektform, -position und Oberfächenbeschafenheit
•
Einsatz im Tieftemperaturbereich bis zu -30 °C
Anwendungsbeispiele
•
Zuverlässige Vorderkantenerkennung für unterschiedlichste
Objekte, z.B. Paletten mit unterschiedlichen Höhenniveaus,
verschiedenen Refexionseigenschaften, Verschmutzungen
und Beschädigungen
•
Objekterkennung unabhängig von der Objektform, z.B. Säcke
oder andere Objekte ohne eindeutig defnierte Form
•
Objekterkennung unabhängig von der Objektbeschafenheit,
z.B. refektierende folienumschrumpfte Objekte
•
Sichere, ortsunabhängige Erfassung herabfallender Objekte,
z.B. bei der Auswurfkontrolle
•
Überhangkontrolle
•
Als Mutingsensor
6. Datenlichtschranken
Datenlichtschranken nutzen das Licht zur drahtlosen
Übermittlung von Informationen zwischen zwei Punkten,
bei denen eine drahtgebundene Kommunikation nicht
wirtschaftlich realisierbar ist. Sie übertragen die an der
Schnittstelle anliegenden Daten protokollfrei zum Emp-
fänger und stellen sie dort an der seriellen Schnittstelle
bereit. Sie lösen somit Kommunikationsprobleme an Regalbediengerä-
ten, Flurförderfahrzeugen, fahrerlosen Transportsystemen oder Elektro-
hängebahnen.
Verfügbar sind Geräte mit verschiedenen Reichweiten und Übertra-
gungsgeschwindigkeiten. Die neueste Version, die LS680-DA, ist die
schnellste Datenlichtschranke am Markt und erlaubt erstmals eine An-
bindung an Fast-Ethernet-Netze ohne Verringerung der Übertragungsge-
schwindigkeit..
f
1
f
2
log „0“
log „1“
Unser Programm enthält Datenlichtschranken für
parallele sowie Geräte für serielle Datenübertragung.
•
Parallele Datenübertragung:
Eine Datenlichtschranke kann 8 Bit bidirektional übertragen.
Dazu werden die anliegenden Signale im Gerät in eine
serielle Bitfolge umgewandelt. Im Empfänger werden
die Daten wieder an die parallelen Ausgänge gelegt. Zur
Übertragung der Binärsignale wird die störsichere FSK-
Modulation genutzt.
•
Serielle Datenübertragung:
Unsere seriellen Datenlichtschranken nutzen ebenfalls das
FSK-Verfahren. Die an der Schnittstelle anliegenden Daten
werden protokollfrei übertragen und dann im Empfänger
wieder an der seriellen Schnittstelle ausgegeben.
Viele Geräte mit serieller Schnittstelle sind auch als Version
mit rotem Senderlicht verfügbar. Diese werden immer dann
eingesetzt, wenn parallele Übertragungsstrecken aufgebaut
werden sollen, und eine gegenseitige Beeinfussung mit der
benachbarten infraroten Strecke ausgeschlossen werden soll.
7. - Optoelektronik mit entscheidenden
Pluspunkten
Extreme Einfüsse wie helles Umgebungslicht, hohe Luftfeuchtigkeit, oder
Schmutz meistern die Lichtschranken aus dem Hause Pepperl+Fuchs
problemlos. Deshalb sind die meisten unserer Standardsensoren mit
dem Gütesiegel VISO+ gekennzeichnet.
Eine hohe Priorität liegt auf der Funktionssicherheit. Die Sensoren arbei-
ten sehr zuverlässig, da die Sender 10...100 x mehr Licht liefern, als zur
sicheren Erkennung erforderlich ist. Dadurch ist selbst bei starker Ver-
schmutzung, staubiger Umgebung oder nicht korrekter Ausrichtung eine
einwandfreie Funktion sichergestellt. Für die Betriebssicherheit spricht
auch die hohe Unempfndlichkeit gegenüber Fremdlicht, die selbst den
Einsatz in unmittelbarer Nähe frequenzgeregelter Energiesparlampen er-
laubt. Dazu kommt eine hohe Festigkeit gegenüber gegenseitiger Beein-
fussung, die es ermöglicht, mehrere Sensoren räumlich eng beieinander
zu platzieren.
Die Features auf einen Blick:
•
Sehr hohe Funktionsreserve
•
Sehr hohe Fremdlichtfestigkeit, auch bei frequenzgeregelten
Energiesparlampen
•
Schutz vor gegenseitiger Beeinfussung.
Einleitung