340
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Testeingang
Grenzreichweite
43 m
Betriebsreichweite
0 ... 30 m
Lichtart
rot, Wechsellicht , 630 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
Sender:
18 mA, Empfänger:
18 mA
Schaltungsart
dunkelschaltend
Signalausgang
2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
250 Hz
Testeingang
Senderabschaltung bei +U
B
Umgebungstemperatur
-30 ... 55 °C (-22 ... 131 °F)
Material
Gehäuse
Polycarbonat
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
LD31/LV31/76a/115/136
LD31/LV31/73c/76a/136
Anschluss
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
●
Sender: Festkabel 2 m , 3-adrig
Empfänger: Festkabel 2 m , 4-adrig
●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
●
●
UL-Zulassung
cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1 enclos-
ure
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
35
Breite W [mm]
18
Höhe H [mm]
62
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
10
OMH-RL31-01
Haltewinkel
OMH-RL31-02
Haltewinkel
OMH-RL31-03
Haltewinkel
OMH-RL31-04
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-RL31-05
Haltewinkel
OMH-RL31-06
Haltewinkel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Weit sichtbare Anzeige-LED
Leistungsstarker Gegentakt-
ausgang
Kompaktes und stabiles Ge-
häuse
Schutzklasse II
1
3
4
2
Option
/59/73c/76a/136
Empfänger
Sender
Test
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
+UB
1
4
n.c.
3
0 V
Q
2
Option
/59/73c/76a/136
Empfänger
Sender
Test
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
+UB
BN
n.c.
BU
0 V
Q
BK
LD31/LV31/73c/76a/136
LD31/LV31/76a/115/136
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)