Seite 342 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

342
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
L
W
H
l c
Bestellbezeichnung
M11/MV11-Ex/40b/112
Empfindlichkeitseinstellung
Hell-Dunkel-Umschalter
Grenzreichweite
10 m
Betriebsreichweite
0 ... 10 m
Lichtsender
LED
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Betriebsspannung
6 ... 15,5 V DC (R
i
ca. 0
) ; max. 64 nicht uebersetzt!
Leistungsaufnahme
max. 64 mW
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend verdrahtungsprogrammierbar
Signalausgang
1 NAMUR-Ausgang, Schließer/Öffner verdrahtungsprogrammierbar
Schaltfrequenz
100 Hz
Stromaufnahme
Sender:
2,2 mA , Empfänger:
Referenzobjekt erkannt
Anschluss 1, 2:
2,2 mA
Anschluss 1, 4:
1 mA
Referenzobjekt nicht erkannt
Anschluss 1, 2:
1 mA
Anschluss 1, 4:
2,2 mA
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
PBT
Lichtaustritt
kratzfest beschichtete Kunststoffscheibe
Schutzart
IP67
Anschluss
Gerätestecker (M12 x 1), 4-polig, um 90° schwenkbar
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kennzeichnung
Zone 1:
¬
II 2G Ex op is ia IIC T6
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung ver-
sehen.
EG-Baumusterprüfbescheinigung
PTB 99 ATEX 2036 X
Abmessungen
Länge L [mm]
45
Breite W [mm]
18
Höhe H [mm]
50
Anschlussbereich l
c
[mm]
18 / 0
ATEX-Zulassung für Zone 1
Eigensicher Ex op is ia IIC T6
Rotlicht
Hell-/dunkelschaltend verdrah-
tungsprogrammierbar
Empfindlichkeit einstellbar
Schutzart IP67
Option 40b
Empfänger
Sender
+UB
1
2
0 V
4
0 V
+UB
1
2
0 V
M11/MV11-Ex/40b/112
1
3
4
2
1
BN
2
BU
Adernfarben gemäß EN 60947-5-6
(braun)
(blau)
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)

Entwickelt mit FlippingBook Publisher