Seite 344 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

344
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Einweg-Lichtschranken
2
.1.1
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
W
L
l c
H
Bestellbezeichnung
L36/LV36-Ex/40b/116
Empfindlichkeitseinstellung
Hell-Dunkel-Umschalter
Grenzreichweite
30 m
Betriebsreichweite
0 ... 30 m
Lichtsender
LED , 660 nm
Lichtart
rot, Wechsellicht
Betriebsspannung
6 ... 16 V DC (R
i
ca. 0
)
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend verdrahtungsprogrammierbar
Signalausgang
1 NAMUR-Ausgang, Schließer/Öffner verdrahtungsprogrammierbar
Schaltfrequenz
100 Hz
Stromaufnahme
Sender:
2,2 mA , Empfänger:
Referenzobjekt erkannt
Anschluss 1, 2:
2,2 mA
Anschluss 1, 4:
1 mA
Referenzobjekt nicht erkannt
Anschluss 1, 2:
1 mA
Anschluss 1, 4:
2,2 mA
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
PMMA
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP54
Anschluss
Klemmraum PG9, Aderquerschnitt
2,5 mm
2
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kennzeichnung
¬
II 2G Ex op is ia IIC T4
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung ver-
sehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
45,5
Breite W [mm]
22
Höhe H [mm]
72
Anschlussbereich l
c
[mm]
13,5
ATEX-Zulassung für Zone 1
Eigensicher Ex op is ia IIC T4
Rotlicht
Hell-/dunkelschaltend verdrah-
tungsprogrammierbar
Empfindlichkeit einstellbar
Störsicher
Option 40b
Empfänger
Sender
+UB
1
2
0 V
4
0 V
+UB
1
2
0 V
L36/LV36-Ex/40b/116

Entwickelt mit FlippingBook Publisher