358
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
H
l c
L
Gemeinsame Daten
Polfilter
Grenzreichweite
6 m
Betriebsreichweite
0 ... 5 m
Referenzobjekt
Reflektor H85-2
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
< 20 mA bei 24 V DC
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
1 kHz
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
ABS
Lichtaustritt
Glasscheibe
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
ML4.2-54-F/40b/110/115
ML4.2-54-F/40b/103/115b
ML4.2-54-F/40b/110/115b
ML4.2-54-F/40b/95/103
ML4.2-54-F/40b/95/110
ML4.2-54-F/95/110/126b
Vorausfallausgang
●
Hell-Dunkel-Umschalter
● ● ● ● ●
Signalausgang
PNP, offener Kollektor, kurzschlussfest
●
●
1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, ver-
polgeschützt
●
●
● ●
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend elektronisch umschalt-
bar
● ● ● ● ●
hellschaltend
●
Vorausfallausgang
1 NPN-Funktionsreserveausgang (Alarm),
kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollek-
tor
●
Anschluss
Festkabel 2 m
●
Festkabel 200 mm mit Stecker M12 x 1, 4-
polig
● ●
Gerätestecker M8 x 1, 4-polig
● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed
● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
18
Breite W [mm]
13,9
Höhe H [mm]
25,4
Anschlussbereich l
c
[mm]
7,5
13,9
OMH-4.1
Klemmkörper
V31-GM-2M-PVC
Kabeldose, M8, 4-polig, PVC-Kabel
REF-H85-2
Reflektor, rechteckig 84.5 mm x 84.5 mm, Befestigungsbohrungen
REF-C110-2
Reflektor, rund ø 84 mm, Befestigungsbohrung mittig
OFR-100/100
Reflexionsfolie 100 mm x 100 mm
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Miniatur-Bauform
Kleiner, scharfer Lichtfleck
Weit sichtbare Anzeige-LEDs
für Power-On, Schaltzustand,
Kurzschluss und Unterspan-
nung
Metallverstärkte Befestigungs-
löcher
Manipulationssichere Version
da keine Einstellmöglichkeiten
Optikfläche aus kratzfestem
Glas
Option 25/136
+UB
1/BN
2/WH
3/BU
0 V
4/BK
Q
Q
ML4.2-54-F/40b/110/115
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
1
3
2
4
Option 25/136
+UB
1/BN
2/WH
3/BU
0 V
4/BK
Q
Q
ML4.2-54-F/40b/103/115b
ML4.2-54-F/40b/110/115b
ML4.2-54-F/40b/95/103
ML4.2-54-F/40b/95/110
ML4.2-54-F/95/110/126b