Seite 360 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

360
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
W
H
l c
L
Gemeinsame Daten
Polfilter
Glaserkennung
Teach-In
Grenzreichweite
5,3 m
Betriebsreichweite
0 ... 4 m
Referenzobjekt
Reflektor H85-2
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
< 20 mA bei 24 V DC
Signalausgang
2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend verdrahtungsprogrammierbar
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
1 kHz
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
ABS
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
ML6-54-G/25/115/136
M
L6-54-G/25/95/136
Anschluss
Festkabel 2 m
Gerätestecker M8 x 1, 4-polig
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
18
Breite W [mm]
13,9
Höhe H [mm]
25,4
Anschlussbereich l
c
[mm]
7,5
13,9
OMH-4.1
Klemmkörper
OMH-ML6
Haltewinkel
OMH-ML6-U
Haltewinkel
OMH-ML6-Z
Haltewinkel
V31-GM-2M-PVC
Kabeldose, M8, 4-polig, PVC-Kabel
REF-C110-2
Reflektor, rund ø 84 mm, Befestigungsbohrung mittig
REF-H85-2
Reflektor, rechteckig 84.5 mm x 84.5 mm, Befestigungsbohrungen
REF-H50HT
Reflektor, rechteckig 50.9 mm x 50.9 mm, Befestigungsbohrungen, Befestigungsla-
sche
REF-H51x72
Reflektor, rechteckig 51 mm x 72 mm, Befestigungsbohrungen
REF-MH23
Reflektor mit Mikrostruktur, rechteckig 23 mm x 13.8 mm, diagonale Befestigungs-
bohrung
OFR-100/100
Reflexionsfolie 100 mm x 100 mm
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Zuverlässige Erfassung spie-
gelnder Objekte und Klarglas
Zwei Geräte in Einem: Betriebs-
art Klarglaserkennung oder Re-
flex mit großer Reichweite
Teach-In Schalter zur Einstel-
lung der Kontrasterkennungs-
stufen
Automatische Nachregelung
bei Verschmutzung im Kontras-
terkennungsbetrieb
Metallverstärkte Befestigungs-
löcher
Option 25/136
+UB
1/BN
2/WH
3/BU
0 V
4/BK
Q
Q
ML6-54-G/25/115/136
1
3
2
4
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
Option 25/136
+UB
1/BN
2/WH
3/BU
0 V
4/BK
Q
Q
ML6-54-G/25/95/136

Entwickelt mit FlippingBook Publisher