Seite 368 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

368
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
l c
L
L t
H
W
D
Gemeinsame Daten
Polfilter
Empfindlichkeitseinstellung
Grenzreichweite
5 m
Betriebsreichweite
0 ... 3,5 m
Referenzobjekt
Reflektor FE-RR1
Lichtart
rot, Wechsellicht , 626 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , class 2
Leerlaufstrom
< 25 mA
Signalausgang
2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
500 Hz
Umgebungstemperatur
-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Gehäuse
ABS
Lichtaustritt
Acryl
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
ML17-54/115/136
ML17-54/115b/136
ML17-54/136/143
ML17-54/73/136
Anschluss
Festkabel 150 mm mit Stecker M12 x 1, 4-
polig
Festkabel 2 m
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
Gerätestecker M8 x 1, 4-polig
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
19,1
Breite W [mm]
15
Höhe H [mm]
34,5
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
10,2
Anschlussbereich l
c
[mm]
10
OMH-ML17-EZ
Haltewinkel
OMH-ML17
Haltewinkel
OMH-ML17-1
Haltewinkel
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Kompaktes, Universalgehäuse
LEDs sichtbar von allen Seiten
Frontbefestigung mit M18-Ge-
winde, alternativ mit seitlichen
Bohrungen
Empfindlichkeit einstellbar
+UB
1
3
0 V
4
Q1
2
Q
Option 136/143
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
Option 73/136
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
Q
Option 115/136
+UB
1
3
0 V
4
Q1
2
Q
Option 115b/136
ML17-54/136/143
ML17-54/73/136
ML17-54/115/136
ML17-54/115b/136
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
1
3
2
4

Entwickelt mit FlippingBook Publisher