Seite 376 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

376
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Polfilter
Empfindlichkeitseinstel-
lung
Hell-Dunkel-Umschalter
Grenzreichweite
9 m
Betriebsreichweite
0 ... 6,5 m
Referenzobjekt
Reflektor H85-2
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
max. 40 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend umschaltbar
Schaltstrom
max. 0,2 A
Schaltfrequenz
1000 Hz
Umgebungstemperatur
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Rahmen: Zink-Druckguss, vernickelt
Seitenteile: Kunststoff PC, glasfaserverstärkt
Lichtaustritt
Kunststoffscheibe
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
MLV12-54/76b/95/128
MLV12-54/32/82b/124
MLV12-54/49/124
MLV1
2-54/76b/124/128
Vorausfallausgang
Testeingang
Senderabschaltung bei 0 V
Signalausgang
1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, ver-
polgeschützt
1 NPN- und 1 PNP-Ausgang, gleichschal-
tend, kurzschlussfest, verpolsicher, offener
Kollektor
1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
Vorausfallausgang
1 PNP
Anschluss
Metallstecker M12, 5-polig, 90° drehbar
● ● ●
Metallstecker M8, 4-polig, 90° drehbar
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
● ● ●
UL-Zulassung
cULus
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Gemeinsame Daten
Länge L [mm]
41,5
Breite W [mm]
15
Höhe H [mm]
49
Anschlussbereich l
c
[mm]
12
16
OMH-MLV12-HWG
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV12
OMH-MLV12-HWK
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV12
OMH-K01
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-06
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Weit hell sichtbare Anzeige-
LEDs für Power on, Funktions-
reserve und Schaltzustand
Blinkende Power on Anzeige im
Kurzschlussfall
Robuster Metallgehäuse-
rahmen
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
MLV12-54/76b/115/128
Technische Daten wie MLV12-54/76b/124/128
jedoch
Anschluss: Festkabel 2500 mm , PUR
1
3
4
5
2
1
3
2
4
Option /76b/95/128
Test
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Option /76b/124/128
Test
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
5
n.c.
Option /49/128
+UB
1
2
3
0 V
4
Q1
5
n.c.
Q2
Option /76b/115/128
Test
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
GY
n.c.
Option /32/82b/124
Alarm
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
5
n.c.
MLV12-54/76b/95/128 MLV12-54/76b/124/128
MLV12-54/49/124
MLV12-54/76b/115/128
MLV12-54/32/82b/124
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)

Entwickelt mit FlippingBook Publisher