Seite 382 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

382
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Grenzreichweite
12 m
Betriebsreichweite
0 ... 9,5 m
Referenzobjekt
OFR-22800/76 , Reflektor H85-2
Lichtart
rot, Wechsellicht , 625 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
max. 30 mA
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
1000 Hz
Umgebungstemperatur
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Aluminium , Delta-Seal Beschichtung
Lichtaustritt
Glasscheibe
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
MLV41-6/25/95/136
MLV41-6/25/92/136
MLV41-6/82b/92/103
MLV41-6/92/102/126b
Vorausfallausgang
● ●
Signalausgang
1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurz-
schlussfest, verpolgeschützt
● ●
Vorausfallausgang
1 NPN-Funktionsreserveausgang
1 PNP-Funktionsreserveausgang
Anschluss
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
● ● ●
Gerätestecker M8 x 1, 4-polig
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed 57M3
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
31
31
Breite W [mm]
13,6
13,6
Höhe H [mm]
56,5
56,5
Anschlussbereich l
c
[mm] 12,5
12,5
16
OMH-09
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV41 zur Montage auf M12-Rundstab
OMH-40
Haltewinkel
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Sehr gut sichtbare Funktions-
anzeigen
Sehr hohe Schaltfrequenz
Kurzschluss- und Unterspan-
nungsanzeige
Hohe Betriebssicherheit
Hervorragende optische Leis-
tungsdaten
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
MLV41-6/25/115/136
Technische Daten wie MLV41-6/25/95/136 jedoch
Anschluss: Festkabel, 2 m
1
3
4
2
+UB
0 V
Q
1
2
3
4
Option 92/102/126b
Alarm
Option 25/115/136
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
Q
Option 25/95/136
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
Option 25/92/136
+UB
0 V
Q
1
2
3
4
Option 82b/92/103
Alarm
MLV41-6/92/102/126b
MLV41-6/25/115/136
MLV41-6/25/95/136
MLV41-6/25/92/136
MLV41-6/82b/92/103
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
1
3
2
4

Entwickelt mit FlippingBook Publisher