Seite 384 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

384
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Polfilter
Glaserkennung
Teach-In
Grenzreichweite
6,5 m
Betriebsreichweite
0 ... 4 m im Teach-Betrieb
0 ... 5,2 m bei Schalterstellung "N"
Referenzobjekt
Reflektor H85-2
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
max. 35 mA
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
1000 Hz
Umgebungstemperatur
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Aluminium , Delta-Seal Beschichtung
Lichtaustritt
Glasscheibe
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
MLV41-54-G/25/115/123/136
MLV41-54-G/25/95/136
MLV41-54-G/25/123/124/136
MLV41-54-G/25/76a/124/136
M
LV41-54-G/82b/103/123/124
MLV41-5
4-G/102/123/124/126g
Testeingang
Senderabschaltung mit +Ub
Funktionseingang
Ext. Teach-In-Eingang (ET)
● ●
Signalausgang
1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsi-
cher, offener Kollektor
2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurz-
schlussfest, verpolgeschützt
● ● ● ●
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend umschaltbar
● ●
Vorausfallausgang
1 NPN-Funktionsreserveausgang
1 PNP-Funktionsreserveausgang
Anschluss
Festkabel 2500 mm
Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
● ● ● ●
Gerätestecker M8 x 1, 4-polig
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
● ● ● ●
UL-Zulassung
cULus Listed 57M3
● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
31
Breite W [mm]
13,6
Höhe H [mm]
56,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
3 12,5
16
OMH-41
Befestigungswinkel
OMH-09
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV41 zur Montage auf M12-Rundstab
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Zuverlässige Erfassung spie-
gelnder Objekte und Klarglas
Sehr hohe Schaltfrequenz
Zwei Geräte in Einem: Betriebs-
art Klarglaserkennung oder Re-
flex mit großer Reichweite
Sehr gut sichtbare Funktions-
anzeigen
Teach-In Schalter zur Einstel-
lung der Kontrasterkennungs-
stufen
Automatische Nachregelung
bei Verschmutzung im Kontras-
terkennungsbetrieb
1
3
4
5
2
1
3
2
4
Option /103/123/124
Alarm
ET
Teach
+UB
1
2
3
0 V
4
Q2
5
Option 115/136
ET
Teach
BN
WH
BU
0 V
Q
BK
GR
+UB
Q
Option 124/136
ET
Teach
1
2
3
0 V
Q
4
5
+UB
Q
Option /102/123/124
Alarm
ET
Teach
+UB
1
2
3
0 V
4
Q2
5
Option 25/95/136
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
MLV41-54-G/82b/103/123/124
MLV
41-54-G/25/115/123/136
MLV41-54-G/25/123/124/136
MLV41-54-G/25/76a/124/136
MLV41-54-G/102/123/124/126g
MLV41-54-G/25/95/136
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)

Entwickelt mit FlippingBook Publisher