Seite 388 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

388
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Polfilter
Empfindlichkeitseinstel-
lung
Betriebsspannung
12 ... 240 V AC/DC
Leistungsaufnahme
3,5 VA
Signalausgang
Relais, 1 Wechsler
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend umschaltbar
Schaltstrom
max. 2 A
Schaltfrequenz
25 Hz
Material
Gehäuse
Kunststoff ABS
Lichtaustritt
Kunststoffscheibe
Schutzart
IP67
Anschluss
Klemmraum mit 8 Federzugklemmen
Bestellbezeichnung
RLK28-55/31/116
RLK28-55-Z/31/116
RL
K28-55-LAS-Z/31/116
Zeitglied
Grenzreichweite
21 m
42 m
Betriebsreichweite
0 ... 17 m
0 ... 30 m
Referenzobjekt
Reflektor H85-2
Reflektor MH82
Lichtart
rot, Wechsellicht
rot, Wechsellicht , 660 nm
Laserklasse
1
Umgebungstemperatur
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
UL-Zulassung
cULus
cULus Listed , Class 2 Power Source
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification
(CCC)
Abmessungen
Länge L [mm]
65,5
Breite W [mm]
25,8
Höhe H [mm]
90
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
OMH-05
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-07
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-21
Haltewinkel
OMH-RLK29
Haltewinkel
OMH-MLV11-K
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-RL28-C
Schutzhaube
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Weit hell sichtbare Anzeige-
LEDs für Power on, Funktions-
reserve und Schaltzustand
Programmierbare Zeitfunktio-
nen GAN, GAB, IAB, sowie
GAN-GAB und GAN-IAB als
Doppelfunktion
Große Reichweite
Rotlicht, gepulstes LASER-
Licht
Option /31/116
12V ... 240 V AC/DC
NO
8 (BK)
7 (WH)
6 (GY)
NC
C
C
~0 V
5 (GY)
4 (BU)
3 (BU)
2 (BN)
~/+UB
1 (BN)
RLK28-55/31/116
RLK28-55-LAS-Z/31/116
RLK28-55-Z/31/116
S

Entwickelt mit FlippingBook Publisher