Seite 390 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

390
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Bestellbezeichnung
RLK28-54-G/31/116
Polfilter
Glaserkennung
Teach-In
Hell-Dunkel-Umschalter
Grenzreichweite
7 m
Betriebsreichweite
0 ... 5,6 m
Referenzobjekt
Reflektor H85-2
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Betriebsspannung
12 ... 240 V AC/DC
Leistungsaufnahme
3,5 VA
Signalausgang
Relais, 1 Wechsler
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend umschaltbar
Schaltstrom
max. 2 A
Schaltleistung
DC: max. 50 W AC: max: 500 VA
Schaltfrequenz
25 Hz
Umgebungstemperatur
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Kunststoff ABS
Lichtaustritt
Kunststoffscheibe
Schutzart
IP67
Anschluss
Klemmraum mit 8 Federzugklemmen
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
UL-Zulassung
cULus Listed , Class 2 Power Source
CCC-Zulassung
Certified by China Compulsory Certification (CCC)
Abmessungen
Länge L [mm]
65,5
Breite W [mm]
25,8
Höhe H [mm]
90
Anschlussbereich l
c
[mm]
0
OMH-05
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-07
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-21
Haltewinkel
OMH-22
Haltewinkel
OMH-MLV11-K
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-RLK29
Haltewinkel
OMH-RLK29-HW
Haltewinkel für rückseitige Wandmontage
OMH-RL28-C
Schutzhaube
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Erkennen von transparenten
Objekten, z. B. Klarglas, PET
und durchsichtige Folien
Teach-In Schalter zur Einstel-
lung der Kontrasterkennungs-
stufen
Automatische Nachregelung
bei Verschmutzung im Kontras-
terkennungsbetrieb
Weit hell sichtbare Anzeige-
LEDs für Power on, Funktions-
reserve und Schaltzustand
Option /31/116
12V ... 240 V AC/DC
NO
8 (BK)
7 (WH)
6 (GY)
NC
C
C
~0 V
5 (GY)
4 (BU)
3 (BU)
2 (BN)
~/+UB
1 (BN)
RLK28-54-G/31/116
S

Entwickelt mit FlippingBook Publisher