Seite 398 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

398
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
L
W
H
l c
Gemeinsame Daten
Polfilter
Zeitglied
Hell-Dunkel-Umschalter
Grenzreichweite
25 m
Betriebsreichweite
0 ... 18 m
Referenzobjekt
Reflektor FE-RR1
Lichtart
rot, Wechsellicht , 630 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
35 mA
Signalausgang
2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
500 Hz
Umgebungstemperatur
-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Material
Gehäuse
PC (Polycarbonat)
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
RL61-55-Z/115/136
RL61-55-Z/92/136
Anschluss
Festkabel
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
49
Breite W [mm]
45
Höhe H [mm]
74
Anschlussbereich l
c
[mm]
18
30
MPZB01
Haltewinkel mit vertikalen Schlitzen
MPZB02
Haltewinkel mit runden Schlitzen
MPZB06
Montagehilfe mit Kugelgelenk
MPZB07
Vertikale Montageplatte mit Kugelgelenk
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Weit hell sichtbare Anzeige-
LEDs
Wasserdicht, Schutzart IP67
Gegentaktausgang
Programmierbar Anzugsverzö-
gerung, Abfallverzögerung,
Einschaltwischer Timer
Option 115/136
+UB
BN
BU
0 V
BK
Q1
WH
Q
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
Option 92/136
RL61-55-Z/115/136
RL61-55-Z/92/136
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)

Entwickelt mit FlippingBook Publisher