Seite 402 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

402
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichtschranken
2
.1.2
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
W
L
l c
H
Bestellbezeichnung
RL36-55-Ex/40b/116
Polfilter
Grenzreichweite
11,5 m
Betriebsreichweite
0 ... 8 m
Referenzobjekt
Reflektor H85
Lichtsender
LED
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Betriebsspannung
6 ... 20 V DC (R
i
ca. 0
)
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend verdrahtungsprogrammierbar
Signalausgang
1 NAMUR-Ausgang, Schließer/Öffner verdrahtungsprogrammierbar
Schaltfrequenz
100 Hz
Stromaufnahme
Referenzobjekt erkannt
Anschluss 1, 2:
2,2 mA
Anschluss 1, 4:
1 mA
Referenzobjekt nicht erkannt
Anschluss 1, 2:
1 mA
Anschluss 1, 4:
2,2 mA
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
PMMA
Lichtaustritt
kratzfeste Mineralglasscheibe
Schutzart
IP54
Anschluss
Klemmraum PG9, Aderquerschnitt
2,5 mm
2
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kennzeichnung
¬
II 2G Ex op is ia IIC T4
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung ver-
sehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
85
Breite W [mm]
34
Höhe H [mm]
80
Anschlussbereich l
c
[mm]
4
ATEX-Zulassung für Zone 1
Eigensicher Ex op is ia IIC T4
Spiegelsicher durch Polarisati-
onsfilter
Störsicher
Hell-/dunkelschaltend verdrah-
tungsprogrammierbar
Empfindlichkeit einstellbar
Kratzfeste Mineralglasscheibe
Option 40b
+UB
1
2
0 V
4
0 V
RL36-55-Ex/40b/116

Entwickelt mit FlippingBook Publisher