Seite 405 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

405
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
Ausgabedatum 10.10.2011
Signalumformer zur Montage auf einer
Standard-Hutschiene.
Signalumformer
SU10/40a/49/116
Signalumformer
SU11.../92
Signalumformer
SU11.../115
2
1
3
4
Hell-/Dunkel-Schalter
Anzeige-LED
Empfindlichkeits-
einsteller
Sensitiv
für M4
Umscha
Typenschild
von KT10-H
KT10
KS/KSE10
35
94,4
5
58
45
22,5
90
18
BU WH BN/YE BK
M4, t = 4 mm
LED-Funktionsanzeige
Empfindlichkeitseinsteller
Anschluss
Empfänger
Anschluss
Sender
20
30
20
30
13.85
44.5
3.5
60
9.5
20
40
M12 x 1
M4-4 tief
Anzeige-LED
Empfindlichkeitseinsteller
20
30
20
30
13,85
44,5
3,5
60
9,5
20
40

Entwickelt mit FlippingBook Publisher