420
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster
2
.1.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
H
Gemeinsame Daten
Tastbereich
0 ... 1200 mm
Lichtart
infrarot, Wechsellicht , 880 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
max. 20 mA
Schaltungsart
hellschaltend / dunkelschaltend
Schaltstrom
max. 0,1 A
Schaltfrequenz
1000 Hz
Umgebungstemperatur
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
Material
Gehäuse
PBT
Lichtaustritt
Glasscheibe
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
ML300-8-1200-IR/25/115/120
ML300-8-1200-IR/25/115/127
ML300-8-1200-IR/25/82d/103/115
ML300-8-1200-IR/25/95/120
ML300-8-1200-IR/25/95/127
M
L300-8-1200-IR/25/82d/95/103
Signalausgang
2 NPN-Ausgänge, antivalent, kurzschluss-
fest, verpolsicher, offener Kollektor
●
●
2 PNP-Ausgänge, antivalent, kurzschluss-
fest, verpolsicher, offener Kollektor
●
● ●
●
Vorausfallausgang
1 PNP
●
●
Anschluss
Festkabel 2 m
●
Festkabel 3 m
●
●
Gerätestecker M8 x 1, 4-polig
● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed 57M3
● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
30
Breite W [mm]
15
Höhe H [mm]
30
OMH-ML300-01
Befestigungswinkel
OMH-ML300-02
Befestigungswinkel für 35 mm Hutschiene
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Miniaturbauform
Infrarotlicht
Hohe Schaltfrequenz
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
Option 25/95/120
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
Q
Option 25/115/120
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
Option 25/95/127
Option /115/127
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
Q
+UB
BN
BU
0 V
BK
Q
WH
Option 82d/103/115
Alarm
+UB
1
3
0 V
4
Q
2
Option 82d/95/103
Alarm
ML300-8-1200-IR/25/95/120
ML300-8-1200-IR/25/11
5/120
ML300-8-1200-IR/25/95/127
ML300-8-1200-IR/25/115/127
ML30
0-8-1200-IR/25/82d/103/115
ML300-8-1200-IR/25/82d/95/103
1
3
2
4
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)