Seite 426 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

426
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster
2
.1.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
W
l c
H
L
Gemeinsame Daten
Tastbereich
2 ... 12 mm
Lichtart
rot, Wechsellicht , 640 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
70 mA
Schaltungsart
hellschaltend
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
100 Hz
Umgebungstemperatur
0 ... 50 °C (32 ... 122 °F)
Material
Gehäuse
PC + ABS
Lichtaustritt
kratzfeste Mineralglasscheibe
Schutzart
IP67
Anschluss
Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
Bestellbezeichnung
WTS10-12/20/105
WTS10-12/21/105
Signalausgang
2 Schaltausgänge npn, Schließer kurzschlussfest ver-
polgeschützt
2 Schaltausgänge pnp, Schließer kurzschlussfest ver-
polgeschützt
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
UL-Zulassung
cULus Listed
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
20
Breite W [mm]
50
Höhe H [mm]
90
Anschlussbereich l
c
[mm]
10
OMH-WTS10-01
Haltewinkel für Sensoren der Serie WTS10
V15-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel
V15-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel
V15-W-5M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel
V15-W-5M-PUR
Kabeldose, M12, 5-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Speziell zur Güteprüfung von
Schweißkappen
Gleichzeitige Prüfung der obe-
ren und unteren Schweißkappe
Hohe Stabilität gegen Lage-
und Winkelabweichungen der
Schweißkappe
Vorausfallanzeige
Kratzfeste Mineralglasscheibe
+UB
1
2
3
0 V
4
Q1
5
n.c.
Q2
+UB
1
2
3
0 V
4
Q1
5
n.c.
Q2
WTS10-12/20/105
WTS10-12/21/105
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)

Entwickelt mit FlippingBook Publisher