436
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
H
l c
L
Gemeinsame Daten
Lichtart
infrarot, Wechsellicht , 880 nm
Lichtfleckdurchmesser
2 Lichtflecken: Größe 2,5 mm, Abstand 5 mm bei 20 mm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
< 20 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend elektronisch umschaltbar
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
500 Hz
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
ABS
Lichtaustritt
Glasscheibe
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
ML4.2-8-H-40-IR/DS/40b/110/115
ML4.2-8-H-20-IR/DS/25/95/136
ML4.2-8-H-20-IR/DS/40b/95/110
ML4.2-8-H-40-IR/DS/40b/95/110
Tastbereich
10 ... 40 mm
●
●
7 ... 20 mm
● ●
Signalausgang
1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, ver-
polgeschützt
●
● ●
2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, ver-
polgeschützt
●
Anschluss
Festkabel 2 m
●
Gerätestecker M8 x 1, 4-polig
● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed
● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
18
Breite W [mm]
13,9
Höhe H [mm]
25,4
Anschlussbereich l
c
[mm]
7,5
13,9
OMH-4.1
Klemmkörper
OMH-ML6
Haltewinkel
OMH-ML6-U
Haltewinkel
OMH-ML6-Z
Haltewinkel
V31-GM-2M-PVC
Kabeldose, M8, 4-polig, PVC-Kabel
V31-WM-2M-PVC
Kabeldose, M8, 4-polig, PVC-Kabel
V31-GM-5M-PUR
Kabeldose, M8, 4-polig, PUR-Kabel
V31-WM-5M-PUR
Kabeldose, M8, 4-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Miniatur-Bauform
Doppelsensor mit zwei Lichtfle-
cken
Lichtflecksignale intern
"ODER" verknüpft
Lichtflecksignale sind an beide
unabhängige Schaltausgänge
gekoppelt
Sehr kleine Schwarz-Weiß-Dif-
ferenz
Infrarotlicht
Metallverstärkte Befestigungs-
löcher
Manipulationssichere Version
da keine Einstellmöglichkeiten
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
Option 40b/110/115
IO
IO
Option 25/95/136
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
ML4.2-8-H-40-IR/DS/40b/110/115
ML4.2-8-H-20-IR/DS/25/95/136
1
3
2
4
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Option 40b/95/110
IO
IO
ML4.2-8-H-20-IR/DS/40b/95/110
ML4.2-8-H-40-IR/DS/40b/95/110