438
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
H
l c
L
Gemeinsame Daten
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Lichtfleckdurchmesser
ca. 6 mm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
< 25 mA
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
1000 Hz
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
ABS
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
ML6-8-H-80-RT/110/115a
ML6-8-H-150-RT/59/65a/115b/136
Tastweiteneinstellung
●
Tastbereich
10 ... 80 mm
●
15 ... 150 mm
●
Einstellbereich
30 ... 150 mm
●
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend verdrahtungsprogrammierbar
●
hellschaltend
●
Signalausgang
1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolge-
schützt
●
2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest,
verpolgeschützt
●
Anschluss
Festkabel 200 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig
●
Festkabel 200 mm mit Stecker M8 x 1, 3-polig
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
18
Breite W [mm]
13,9
Höhe H [mm]
25,4
Anschlussbereich l
c
[mm]
7,5
OMH-4.1
Klemmkörper
OMH-ML6 / -U / -Z
Haltewinkel
V1-G-2M-PVC
Kabeldose, M12, 4-polig, PVC-Kabel
V1-G-5M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel
V3-GM-2M-PVC
Kabeldose, M8, 3-polig, PVC-Kabel
V3-GM-5M-PUR
Kabeldose, M8, 3-polig, PUR-Kabel
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Sehr kleine Schwarz-Weiß-Dif-
ferenz
Kleiner, scharfer Lichtfleck
Weit sichtbare Anzeige-LEDs
für Power-On, Schaltzustand,
Kurzschluss und Unterspan-
nung
Rotlicht
Metallverstärkte Befestigungs-
löcher
Manipulationssichere Version
da keine Einstellmöglichkeiten
1
3
4
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)
Option 59/115/136
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
Q
ML6-8-H-150-RT/59/65a/115b/136
ML6-8-H-80-RT/110/115a
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)