Seite 452 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

452
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
L
W
H
l c
Gemeinsame Daten
Hintergrundausblendung
Tastbereich
13 ... 140 mm
Lichtart
rot, Wechsellicht
Lichtfleckdurchmesser
ca. 5 mm bei Reichweite 120 mm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , class 2
Leerlaufstrom
< 20 mA
Schaltungsart
dunkelschaltend
Signalausgang
2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
1 kHz
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67 / IP69K
Bestellbezeichnung
MLE75-8-H-140-RT/59/65/115/136
MLE7
5-8-H-140-RT/59/65/95/136
Anschluss
Festkabel 2 m
Gerätestecker M8 x 1, 4-polig
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
25,1
Breite W [mm]
12,9
Höhe H [mm]
32,9
Anschlussbereich l
c
[mm]
12
Hintergrundausblendung
Für Anwendungen mit hohen
Hygieneansprüchen
ECOLAB zertifiziert
V4A-Edelstahlgehäuse
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
Option 59/95/136
Option 59/115/136
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
Q
MLE75-8-H-140-RT/59/65/95/136
MLE75-8-H-140-RT/59/65/115/136
1
3
2
4
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)

Entwickelt mit FlippingBook Publisher