454
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
W
H
l c
Gemeinsame Daten
Hintergrundausblendung
Lichtart
rot, Wechsellicht
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , class 2
Leerlaufstrom
< 20 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend
Signalausgang
2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
1 kHz
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Edelstahl 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Lichtaustritt
PMMA
Schutzart
IP67 / IP69K
Bestellbezeichnung
MLE76100-8-H-50-RT/59/115/136
MLE76100-8-H-100-RT/59/115/136
MLE76100-8-H-140-RT/59/115/136
MLE76100-8-H-50-RT/59/92/136
MLE76350-8-H-50-RT/59/92/136
M
LE76100-8-H-100-RT/59/92/136
MLE7
6100-8-H-140-RT/59/92/136
Tastbereich
12 ... 100 mm
●
●
13 ... 140 mm
●
●
7 ... 50 mm
●
● ●
Lichtfleckdurchmesser
ca. 4 mm bei Reichweite 50 mm
●
● ●
ca. 5 mm bei Reichweite 100 mm
●
●
ca. 5 mm bei Reichweite 120 mm
●
●
Anschluss
Festkabel 2 m
● ● ●
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
● ● ● ●
UL-Zulassung
cULus
● ● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
25,1
Breite W [mm]
12,9
Höhe H [mm]
32,9
Anschlussbereich l
c
[mm]
50
41 171 41
OMH-MLE76-16x300
Befestigungsrohr
Reflektoren finden Sie im Kapitel 2.4.1 ab Seite 536
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
EHEDG-zertifizierte Sensoren
im Hygienic Design
Edelstahlausführung, beson-
ders geeignet für Anwendun-
gen in der
Lebensmittelindustrie
Integrierte Montagelösung ist
Bestandteil des EHEDG-Zertifi-
kates
Eingepresste Frontscheibe
ohne Verwendung von Kleb-
stoffen
Sichere und dauerhafte Dichtig-
keit auch bei wiederholten Tem-
peraturschocks
Option 59/92/136
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
Option 59/115/136
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
Q
MLE76100-8-H-100-RT/59/92/136
MLE76100-8-H-140-RT/59/92/136
MLE76100-8-H-50-RT/59/92/136
MLE76350-8-H-50-RT/59/92/136
MLE76100-8-H-100-RT/59/115/136
MLE76100-8-H-140-RT/59/115/136
MLE76100-8-H-50-RT/59/115/136
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)