Seite 458 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

458
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
L
H
l c
W
Bestellbezeichnung
MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167
Tastbereich
auf schwarz (6 %): 20 ... 60 mm fest eingestellt
Lichtart
infrarot, Wechsellicht , 880 nm
Lichtfleckdurchmesser
max. 6 mm im Abstand von 70 mm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
max. 25 mA
Signalausgang
1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
250 Hz
Vorausfallausgang
1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Testeingang
Senderabschaltung bei +U
B
Umgebungstemperatur
0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
Aluminium , Delta-Seal Beschichtung
Lichtaustritt
Glasscheibe
Schutzart
IP67
Anschluss
Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
UL-Zulassung
cULus Listed 57M3
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
31
Breite W [mm]
13,6
Höhe H [mm]
56,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
16
OMH-MLV41-8-HV-L
Befestigungswinkel
OMH-MLV41-8-HV-U
Befestigungswinkel
OMH-40
Haltewinkel
OMH-09
Haltewinkel für Sensoren der Serie MLV41 zur Montage auf M12-Rund-
stab
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Spezialgerät zur Bahnrisskont-
rolle an Druckmaschinen
aktive Verschmutzungserken-
nung
Tastweite 20 mm ... 60 mm
Lichttaster mit Vorder-
grundausblendung von
0 mm ... 15 mm und Hinter-
grundausblendung ab 70 mm
Geringe Schwarz-Weiß-Diffe-
renz
Robustes Aluminiumgehäuse
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)
Sender-
abschaltung
aktiv ohne
Verschmutzung
aktiv bei
Verschmutzung
Papier
bahn
Alarm
+UB
-UB
Test
1
2
3
4
5
Q2
Q1

Entwickelt mit FlippingBook Publisher