460
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Tastweiteneinstellung
Hell-Dunkel-Umschalter
Tastbereich
20 ... 700 mm
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Lichtfleckdurchmesser
ca. 15 mm im Abstand von 700 mm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
40 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend umschaltbar
Schaltfrequenz
250 Hz
Umgebungstemperatur
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Kunststoff ABS
Lichtaustritt
Kunststoff
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
RL28-8-H-700-RT/105/110
RL28-8-H-700-RT/47/105
RL28-8-H-700-RT-Z/47/116
Zeitglied
●
Signalausgang
1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, ver-
polgeschützt
●
2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpol-
geschützt , offene Kollektoren
●
●
Schaltstrom
max. 100 mA
●
max. 200 mA
●
●
Anschluss
Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
●
●
Klemmraum mit 8 Federzugklemmen
●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
●
●
●
UL-Zulassung
cULus
●
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
54,3
65,5
Breite W [mm]
25,8
Höhe H [mm]
88
Anschlussbereich l
c
[mm]
12
0
OMH-05
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-07
Montagehilfe für Rundprofil ø 12 mm oder Flachprofil 1,5 mm ... 3 mm
OMH-21 / OMH-22
Haltewinkel
OMH-MLV11-K
Klemmkörper für Sensoren mit Schwalbenschwanz
OMH-RLK29
Haltewinkel
OMH-RLK29-HW
Haltewinkel für rückseitige Wandmontage
OMH-RL28-C
Schutzhaube
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Weit hell sichtbare Anzeige-
LEDs für Power-ON und Schalt-
zustand
Gute Ausrichtbarkeit durch rote
Sende-LED
Geringe Schwarz-Weiß-Diffe-
renz durch infrarote Sende-LED
Programmierbare Zeitfunktion
GAN, GAB, IAB sowie GAN-IAB
und GAN-GAB als Doppelfunk-
tion
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
RL28-8-H-700-IR/47/105
Technische Daten wie RL28-8-H-700-RT/47/105
jedoch
Lichtart: infrarot, Wechsellicht , 880 nm
Option /105/110
1
2
3
0 V
Q
4
5
n.c.
+UB
n.c.
Option /47/105
1
2
3
0 V
Q
4
5
Q
+UB
n.c.
Option /47/116
Q1
Q2
n.c.
n.c.
0 V
+UB
GY
GY
GY
GY
BU
BU
OG
OG
RL28-8-H-700-RT/105/110
RL28-8-H-700-IR/47/105
RL28-8-H-700-RT/47/105
RL28-8-H-700-RT-Z/47/116
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)