470
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
2
.1.3
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
W
L
H
l c
Gemeinsame Daten
Tastweiteneinstellung
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
40 mA
Signalausgang
2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend
Schaltstrom
max. 50 mA
Schaltfrequenz
250 Hz
Umgebungstemperatur
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Schutzart
IP65
Anschluss
Kunststoffstecker M12 x 1, 4-polig
Bestellbezeichnung
RL32-8-H-2482-400-Ex2/47/73c
RL32-8-H-800-Ex2/47/73c
R
L32-8-H-800-RT-EX2/47/73c
Tastbereich
30 ... 400 mm , einstellbar
●
30 ... 800 mm , einstellbar
●
40 ... 800 mm , einstellbar
●
Lichtart
infrarot, Wechsellicht
●
●
rot, Wechsellicht
●
Lichtfleckdurchmesser
ca. 10 mm bei Tastweite 800 mm
●
ca. 12 mm bei Tastweite 400 mm
●
ca. 25 mm bei Tastweite 800 mm
●
Material
Gehäuse
ABS
●
Terluran GV15
●
●
Lichtaustritt
Glas
●
●
●
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich
Kennzeichnung
Zone 2:
¬
II 3G Ex nA op is IIC T4; Zone
22:
¬
II 3D Ex tD A22 IP65 T 75°C
●
●
●
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
45,5
Breite W [mm]
22
Höhe H [mm]
72
Anschlussbereich l
c
[mm]
13,5
ATEX-Zulassung für Zone 2
und Zone 22
Schmale Bauform, speziell für
die Lager- und Fördertechnik
Hervorragende optische Leis-
tungsdaten
Kratzfeste und lösungsmittel-
beständige Optikabdeckung
aus Glas
Einstellbare Hintergrundaus-
blendung
Option /47/73c
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
RL32-8-H-800-RT-EX2/47/73c
RL32-8-H-2482-400-Ex2/47/73c
RL32-8-H-800-Ex2/47/73c
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
0102