Seite 474 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

474
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Lichtleitersensoren
2
.1.5
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
H
L
W
l c
Gemeinsame Daten
Sensorprinzip
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter
Empfindlichkeitseinstellung
Tastweite
bis 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146)
Reichweite
bis 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116)
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Modulbauweise
maximal 20 Einheiten / 100 mA Laststrom je Einheit
Diagnoseanzeige
7-Segment-Anzeige
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
30 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend programmierbar
Schaltstrom
max. 100 mA , ohmsche Last
Schaltfrequenz
High Speed Modus: 16 kHz
Standard Modus: 3 kHz
hochauflösend: 250 Hz
Glasmodus: 250 Hz
Timerfunktion
Anzugs-, Abfallverzögerung, Einschaltwischer, Impulsverlängerung ; einstellbar
0 ... 999 ms in 1 ms Schritten
Umgebungstemperatur
-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Gehäuse
PC
Schutzart
IP50
Anschluss
2 m Kabel, 4 x 0,14 mm
²
, PVC
Bestellbezeichnung
SU19/102/115/123
SU19/102/115/126a
SU19/
103/115/123
SU19/110/11
5/123
SU19/110/115/126a
Signalausgang
1 Gegentaktausgang NPN/PNP , kurz-
schlussfest
● ●
1 NPN, kurzschlussfest, offener Kollektor
● ●
1 PNP, kurzschlussfest, offener Kollektor
Vorausfallausgang
1 Gegentaktausgang NPN/PNP
1 NPN, offener Kollektor
Funktionseingang
externes Teach-In
● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1
enclosure
● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
62,3
Breite W [mm]
9
Höhe H [mm]
34,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
2
Bracket SU
Hutschienensicherung
Geeignetes Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Comfort Line Lichtleitersensor
mit Display
Mastermodul
automatische Einstellen des
optimalen Schaltpunktes beim
Teach-In (AGC)
Brückenkontakte zur Vereinfa-
chung der Verkabelung
30 ms Ansprechzeit
HighSpeed Modus
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
SU19/110/115a/126a
Technische Daten wie SU19/110/115/126a jedoch
Anschluss: 200 mm, PVC-Kabel mit M8-Stecker,
4-polig
Option 102/115/126a
Alarm
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
Option /103/115/123
Teach
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
Option 102/115/123
Teach
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
Option 110/115/126a
Alarm
Option 110/115/123
Teach
+UB
BN
WH
BU
0 V
BK
Q
SU19/102/115/126a SU19/103/115/123
SU19/102/115/123
SU19/110/115/126a
SU19/110/115/123
1
3
2
4
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Option 110/115a/126a
Alarm
SU19/110/115a/126a

Entwickelt mit FlippingBook Publisher