Seite 476 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

476
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Lichtleitersensoren
2
.1.5
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
H
L
W
l c
Gemeinsame Daten
Sensorprinzip
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter
Empfindlichkeitseinstellung
Tastweite
bis 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146)
Reichweite
bis 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116)
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Modulbauweise
maximal 20 Einheiten / 100 mA Laststrom je Einheit
Diagnoseanzeige
7-Segment-Anzeige
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
30 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend programmierbar
Schaltstrom
max. 100 mA , ohmsche Last
Schaltfrequenz
High Speed Modus: 16 kHz
Standard Modus: 3 kHz
hochauflösend: 250 Hz ~ 3 kHz
Automatisch: 250 Hz
Glasmodus: 250 Hz
Timerfunktion
Anzugs-, Abfallverzögerung, Einschaltwischer, Impulsverlängerung ; einstellbar
0 ... 999 ms in 1 ms Schritten
Umgebungstemperatur
-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Gehäuse
PC
Schutzart
IP50
Anschluss
2 m Festkabel , 1 x 0,25 mm² , PVC
Bestellbezeichnung
SU19.1/102/115
SU19.1
/103/115
SU19.1/110/115
Signalausgang
1 Gegentaktausgang NPN/PNP , kurzschlussfest
1 NPN, kurzschlussfest, offener Kollektor
1 PNP, kurzschlussfest, offener Kollektor
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1
enclosure
● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
62,3
Breite W [mm]
9
Höhe H [mm]
34,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
2
Bracket SU
Hutschienensicherung
Geeignetes Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Comfort Line Lichtleiterverstär-
ker mit Display
Slavemodul
automatische Einstellen des
optimalen Schaltpunktes beim
Teach-In (AGC)
Brückenkontakte zur Vereinfa-
chung der Verkabelung
30 ms Ansprechzeit
HighSpeed Modus
Weitere Produkte
In dieser Baureihe bieten wir folgende weitere Pro-
dukte an:
SU19.1/110/115a
Technische Daten wie SU19.1/110/115 jedoch
Anschluss: 200 mm, PVC-Kabel mit M8-Stecker,
4-polig
Option /102/115
BK Q
+UB
Option /103/115
BK Q
0 V
Option /110/115
BK Q
+UB
0 V
n.c.
1
2
3
n.c.
4
n.c.
Option /110/115a
+UB
0 V
SU19.1/102/115
SU19.1/103/115
SU19.1/110/115
SU19.1/110/115a
1
3
2
4
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)

Entwickelt mit FlippingBook Publisher