480
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Lichtleitersensoren
2
.1.5
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
H
L
W
l c
Gemeinsame Daten
Sensorprinzip
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter
Tastweite
bis 460 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146)
Reichweite
bis 1500 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116)
Lichtart
rot, Wechsellicht , 640 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
30 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signalausgang
1 Gegentaktausgang NPN/PNP , kurzschlussfest
Schaltstrom
max. 100 mA , ohmsche Last
Schaltfrequenz
Standard Modus: 3 kHz
High Power Modus: 1 kHz
Ultra Modus: 100 Hz
Umgebungstemperatur
-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Gehäuse
PC
Schutzart
IP50
Bestellbezeichnung
SU18/16/35/40a/110/115a
SU18/35/40a/110/115a/126a
SU
18/16/35/40a/110/115a/126a
Empfindlichkeitseinstellung
●
●
Vorausfallausgang
1 Gegentaktausgang NPN/PNP , kurz-
schlussfest
●
●
Anschluss
200 mm, PVC-Kabel mit M8-Stecker, 3-polig
●
200 mm, PVC-Kabel mit M8-Stecker, 4-polig
●
●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1
enclosure
●
●
●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
62,3
Breite W [mm]
9
Höhe H [mm]
34,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
2
Bracket SU
Hutschienensicherung
Geeignetes Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Basic Line Lichtleitersensor
zur Hutschienenmontage
PowerBeam mit sehr hoher
Reichweite
Einstellen des optimalen
Schaltpunktes über
Potentiometer
Basisfunktionen schnell
wählbar über DIP - Schalter
Option 40a/110/115a
0 V
+UB
1
3
4
Q
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Option 110/115a/126a
Alarm
SU18/16/35/40a/110/115a
SU18/16/35/40a/110/115a/126a
SU18/35/40a/110/115a/126a
1
3
4
1
3
2
4
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)