Seite 484 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

484
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Lichtleitersensoren
2
.1.5
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
H
L
W
l c
Gemeinsame Daten
Sensorprinzip
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter und Kunststoff-Lichtleiter
Tastweite
bis 150 mm (KLR-C02-2,2-2,0-K146)
Reichweite
bis 450 mm (KLE-C01-2,2-2,0-K116)
Lichtart
rot, Wechsellicht , 660 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
30 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Schaltstrom
max. 100 mA , ohmsche Last
Schaltfrequenz
Standard Modus: 3 kHz
High Speed Modus: 6 kHz
hochauflösend: 500 Hz
Umgebungstemperatur
-10 ... 55 °C (14 ... 131 °F)
Gehäuse
PC
Schutzart
IP50
Bestellbezeichnung
SU18-16/40a/110/115a
SU18-40a/110/115a
SU18-40a/102/115a/123
SU18-40a/102/115a/126a
SU18-40a/110/115a/123
SU18-40a/110/115a/126a
Empfindlichkeitseinstellung
Signalausgang
1 Gegentaktausgang NPN/PNP , kurz-
schlussfest
● ●
● ●
1 NPN, kurzschlussfest, offener Kollektor
● ●
Vorausfallausgang
1 Gegentaktausgang NPN/PNP , kurz-
schlussfest
● ●
1 NPN, kurzschlussfest, offener Kollektor
● ●
Funktionseingang
externes Teach-In
Anschluss
200 mm, PVC-Kabel mit M8-Stecker, 3-polig
● ●
200 mm, PVC-Kabel mit M8-Stecker, 4-polig
● ● ● ●
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed, Class 2 Power Source, Type 1
enclosure
● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
62,3
Breite W [mm]
9
Höhe H [mm]
34,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
2
Bracket SU
Hutschienensicherung
Geeignetes Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Basic Line Lichtleitersensor zur
Hutschienenmontage
80 ms Ansprechzeit HighSpeed
Modus
Einstellen des optimalen
Schaltpunktes über
Potentiometer
Basisfunktionen schnell
wählbar über DIP - Schalter
Option 40a/110/115a
0 V
+UB
1
3
4
Q
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Option 110/115a/126a
Alarm
Option 110/115a/123
Teach
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
SU18-16/40a/110/115a
SU18-40a/110/115a
SU18-40a/110/115a/126a
SU18-40a/110/115a/123
1
3
4
1
3
2
4
1
BN
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(blau)
(schwarz)
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Option 102/115a/123
Teach
Option 102/115a/126a
Alarm
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
SU18-40a/102/115a/123
SU18-40a/102/115a/126a

Entwickelt mit FlippingBook Publisher