Seite 486 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

486
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Lichtleitersensoren
2
.1.5
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
l c
L
L t
H
W
D
Gemeinsame Daten
Sensorprinzip
Lichtleitersensor für Glasfaser- und Kunststoff-Lichtleiter
Empfindlichkeitseinstellung
Betriebsreichweite
abhängig vom verwendeten Lichtleiter
Lichtart
rot, Wechsellicht , 670 nm
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , class 2
Leerlaufstrom
< 25 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend
Signalausgang
2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest
Schaltstrom
max 100 mA pro Ausgang
Schaltfrequenz
500 Hz
Umgebungstemperatur
-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Material
Gehäuse
ABS
Lichtaustritt
Acryl
Schutzart
IP67
Bestellbezeichnung
ML17-LL-K/115/136
ML17-LL-K/115b/136
ML17-LL-K/136/143
ML17-LL-K/73/136
Anschluss
Festkabel 150 mm mit Stecker M12 x 1, 4-
polig
Festkabel 2 m
Kunststoffstecker M12, 4-polig
Kunststoffstecker M8, 4-polig
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus
● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
19
Breite W [mm]
15
Höhe H [mm]
35
Durchmesser D [mm]
18
Anschlussbereich l
c
[mm]
10
18
OMH-ML17-EZ
Haltewinkel
OMH-ML17
Haltewinkel
OMH-ML17-1
Haltewinkel
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel, gerade
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel, gewinkelt
V31-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 4-polig, PUR-Kabel, gerade
V31-WM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 4-polig, PUR-Kabel, gewinkelt
Geeignetes Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Miniatur-Bauform
Frontbefestigung mit
M18-Gewinde, alternativ mit
seitlichen Bohrungen
Varianten mit M12, M8 oder 2 m
Festkabelanschluß
zeitsparende M18
Schnellspannmontage
Option 115/136
+UB
BN
BU
0 V
BK
Q1
WH
Q
Option 115b/136
+UB
1
3
0 V
4
Q1
2
Q
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
Option 73/136
Option 136/143
+UB
1
3
0 V
4
Q1
2
Q
ML17-LL-K/115/136
ML17-LL-K/115b/136
ML17-LL-K/73/136
ML17-LL-K/136/143
1
3
4
2
1
3
2
4
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)

Entwickelt mit FlippingBook Publisher