488
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Lichtleitersensoren
2
.1.5
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
❍
= hellschaltend,
●
= dunkelschaltend
L
H
l c
W
Gemeinsame Daten
Sensorprinzip
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter
Empfindlichkeitseinstellung
Tastweite
bis 90 mm (LMR 04-1,6-0,5-Z1)
Reichweite
bis 240 mm (LME 04-1,6-0,5-Z1)
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
max. 35 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend umschaltbar
Signalausgang
2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
max. 100 mA
Schaltfrequenz
1000 Hz
Umgebungstemperatur
-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Aluminium , Delta-Seal Beschichtung
Lichtaustritt
Lichtleiteranschluss
Schutzart
IP67
LWL-Adapter
04
Bestellbezeichnung
MLV41-LL-RT/115/136
MLV41-LL-IR/115/136
MLV41-LL-RT/95/136
MLV41-LL-IR/95/136
MLV41-LL-RT/92/136
M
LV41-LL-IR/92/136
Lichtart
infrarot, Wechsellicht , 880 nm
●
●
●
rot, Wechsellicht , 660 nm
●
●
●
Anschluss
Gerätestecker M12 x 1, 4-polig
● ●
Gerätestecker M8 x 1, 4-polig
● ●
2 m Festkabel , 5-polig
● ●
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
● ●
● ●
UL-Zulassung
cULus Listed 57M3 (nur in Verbindung mit
UL Class 2 Spannungsversorgung; Type 1
enclosure)
● ● ● ● ● ●
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig
und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
37,6
Breite W [mm]
13,6
Höhe H [mm]
56,5
Anschlussbereich l
c
[mm]
5
9
12,5
OMH-41
Befestigungswinkel
V31-GM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 4-polig, PUR-Kabel, gerade
V31-WM-2M-PUR
Kabeldose, M8, 4-polig, PUR-Kabel, gewinkelt
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel, gerade
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel, gewinkelt
Geeignetes Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
kubische Bauform
Gehäuse mit Delta-Seal
Beschichtung besonders
unempfindlich gegen
Umgebungseinflüsse
Varianten mit M12, M8 oder 2 m
Festkabelanschluß
Rotlicht oder Infrarot Varianten
wählbar
Option 59/115/136
+UB
GN
BN
GR
0 V
WH
Q
Q
Option 25/95/136
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
+UB
1
2
3
0 V
4
Q
Q
Option 25/92/136
MLV41-LL-IR/115/136
MLV41-LL-RT/115/136
MLV41-LL-IR/92/136
MLV41-LL-IR/95/136
MLV41-LL-RT/95/136
MLV41-LL-RT/92/136
1
3
4
2
1
3
2
4
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)