Seite 490 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

490
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Lichtleitersensoren
2
.1.5
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
L
D
l c
l t
Bestellbezeichnung
VL18LL-M/40a/118/128
Sensorprinzip
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter
Empfindlichkeitseinstellung
Tastweite
bis 70 mm (LMR 18-3,2-1,0-K4)
Reichweite
bis 300 mm (LME 18-2,3-0,5-K3)
Lichtart
rot, Wechsellicht
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC , class 2
Leerlaufstrom
< 35 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signalausgang
Gegentaktausgang kurzschlussfest überspannungsfest
Schaltstrom
max. 200 mA
Schaltfrequenz
500 Hz
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
Messing, vernickelt
Lichtaustritt
Kunststoff
Schutzart
IP67
Anschluss
M12-Stecker, 4-polig
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
78
Durchmesser D [mm]
18
Gewindelänge l
t
[mm]
41
Anschlussbereich l
c
[mm]
13
CPZ18B03
Befestigungsflanch
BF 18
Befestigungsflanch
BF 18-F
Befestigungsflanch
BF 5-30
Befestigungsflanch
V1-G-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel, gerade
V1-W-2M-PUR
Kabeldose, M12, 4-polig, PUR-Kabel, gewinkelt
Geeignetes Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Comfort Line M18
Lichtleitersensor
Übersichtliches Bedienfeld
Schutzklasse II
Option 40a/118/128
+UB
n.c.
1
2
3
0 V
4
Q
VL18LL-M/40a/118/128
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)

Entwickelt mit FlippingBook Publisher