Seite 492 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

492
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Lichtleitersensoren
2
.1.5
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
W
H
L
l c
Bestellbezeichnung
OJ500-M1K-E23
Sensorprinzip
Lichtleitersensor für Glasfaser-Lichtleiter
Tastweiteneinstellung
Hell-Dunkel-Umschalter
Tastweite
bis 100 mm (LMR 18-3,2-1,0-K4
Reichweite
bis 400 mm (LME 18-2,3-0,5-K3
Lichtart
infrarot, Wechsellicht
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
35 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend
Signalausgang
1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor
Schaltstrom
200 mA
Schaltfrequenz
1,5 kHz / 200 Hz umschaltbar
Timerfunktion
Impulsverlängerung 20 ms, einschaltbar
Vorausfallausgang
1 PNP, aktiv bei Unterschreiten der Funktionsreserve
Umgebungstemperatur
-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Material
Gehäuse
PBT
Lichtaustritt
kratzfeste Mineralglasscheibe
Schutzart
IP67
Anschluss
Klemmraum M16, Aderquerschnitt
2,5 mm2
Zulassungen und Zertifikate
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
100
Breite W [mm]
30
Höhe H [mm]
30
Anschlussbereich l
c
[mm]
0 ( M16 X 1.5 )
Varikont Sensor
ATEX Zulassung Zone 20
(Staub) und Zone 1 (Gas)
Klemmraum
Option E23
Alarm
+UB
1
4
0 V
3
Q
2
OJ500-M1K-E23

Entwickelt mit FlippingBook Publisher