Seite 496 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

496
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Druckmarkentaster
2
.1.6
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
L
l c
H
W
Bestellbezeichnung
DK10-LAS-54/76/110/124
Empfindlichkeitseinstellung
Hell-Dunkel-Umschalter
Grenzreichweite
12 m
Betriebsreichweite
0 ... 10 m
Referenzobjekt
Reflektor C110-2
Lichtsender
Laserdiode
Lichtart
rot, Wechsellicht
Laserklasse
2
Lichtfleckabbildung
ca. 10 mm im Abstand von 10 m
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom
55 mA
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend umschaltbar
Signalausgang
Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
max. 200 mA
Ansprechzeit
30
s
Testeingang
Senderabschaltung mit +Ub
Umgebungstemperatur
-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Material
Gehäuse
PC (Makrolon, glasfaserverstärkt)
Lichtaustritt
Glas
Schutzart
IP67
Anschluss
Gerätestecker M12 x 1, 5-polig
Zulassungen und Zertifikate
UL-Zulassung
cULus Listed , Class 2 Power Source
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
60,8
Breite W [mm]
33
Höhe H [mm]
85,6
Anschlussbereich l
c
[mm]
19
V15-G-5M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel, gerade
V15-W-5M-PVC
Kabeldose, M12, 5-polig, PVC-Kabel, gewinkelt
OMH-DK
Haltewinkel rechtwinklig
OMH-DK-1
Flache Montagehalterung
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Koaxiales Optiksystem - kein
Blindbereich
Laserklasse 2, augensicher
Einstellbare Empfindlichkeit
30
s Ansprechzeit, geeignet
für extrem schnelle Abtastvor-
gänge
Reichweite bis 10 m
Laser-Reflexionslichtschranke
Option 76a/110
Sender
AUS
1
2
3
0 V
Q
4
5
+UB
n.c.
DK10-LAS-54/76/110/124
1
3
4
5
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
5
GY
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)
(grau)

Entwickelt mit FlippingBook Publisher