Seite 498 - Inhalt_gesamt.indd

SEO-Version

498
Ausgabedatum: 07.10.2011
Optoelektronische Sensoren,
Standard-Sensoren,
Druckmarkentaster
2
.1.6
Elektrischer Anschluss
Ausführliche Daten und Produktbeschreibung siehe Datenblatt auf
www.pepperl-fuchs.com
Technische Daten
Germany: +49 621 776-1111
Zumutbare Änderungen aufgrund technischer Verbesserungen vorbehalten
Pepperl+Fuchs Gruppe
fa-info@de.pepperl-fuchs.com
www.pepperl-fuchs.com
USA: +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com
Singapore: +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
Copyright Pepperl+Fuchs
= hellschaltend,
= dunkelschaltend
L
H
l c
W
Bestellbezeichnung
DK12-11-IO/92/136
Statisches TEACH-IN
Dynamisches TEACH-IN
Tastweite
11 mm ± 2 mm
Lichtsender
3 LEDs (R,G,B)
Lichtart
sichtbar grün/rot/blau, Wechsellicht
Lichtfleckabbildung
1 mm x 3 mm , Lichtfleck längs zur Gehäuselängsrichtung
Teach-In
statisches und dynamisches Teach-In
Betriebsspannung
10 ... 30 V DC / bei einem Betrieb im IO-Link-Modus: 18 ... 30 V
Leerlaufstrom
60 mA bei 24 V Versorgungsspannung
Schnittstellentyp
IO-Link
Modus
COM 2 (38.4 kBaud)
Schaltungsart
hell-/dunkelschaltend
Signalausgang
2 Gegentaktausgänge, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Schaltstrom
max. 100 mA
Ansprechzeit
40
s
Umgebungstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Material
Gehäuse
Rahmen: Zink-Druckguss, vernickelt
Seitenteile: Kunststoff PC, glasfaserverstärkt
Lichtaustritt
Kunststoffscheibe
Schutzart
IP67
Anschluss
Metallstecker M12 x 1, 4-polig , 90° drehbar
Zulassungen und Zertifikate
Schutzklasse
II
UL-Zulassung
cULus Listed , Class 2 Power Source
CCC-Zulassung
Produkte, deren max. Betriebsspannung
36 V ist, sind nicht zulas-
sungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Abmessungen
Länge L [mm]
41,5
Breite W [mm]
15
Höhe H [mm]
49
Anschlussbereich l
c
[mm]
16 / 0
IO-Link-Master-USB DTM
Kommunikations-DTM für den Betrieb des IO-Link-Masters
PACTware 4.X
FDT-Rahmenapplikation
IODD Interpreter
Software zur Einbindung von IODDs in eine FDT-Rahmenapplikation
(z.B. PACTware)
IO-Link-Master01-USB
IO-Link Master
Dieses und weiteres Zubehör finden Sie im Kapitel 10
Kabeldosen finden Sie ab Seite 928
Montagehilfen finden Sie ab Seite 1009
Zubehör
Kommunikation über IO-Link-
Schnittstelle
Einfache Diagnose, Parametrie-
rung und Wartung
Reflexions-Lichttaster zur Er-
fassung beliebiger Druckmar-
ken
Teach-In, statisch und dyna-
misch
40
s Ansprechzeit, geeignet
für extrem schnelle Abtastvor-
gänge
3 Senderfarben, grün, rot und
blau
+UB
1
2
3
0 V
4
C/Q1
Q2
Option IO/92/136
Option IO/95/136
DK12-11-IO/92/136
1
3
4
2
1
BN
2
WH
3
BU
4
BK
Adernfarben gemäß EN 60947-5-2
(braun)
(weiß)
(blau)
(schwarz)

Entwickelt mit FlippingBook Publisher